更新日:2025年02月17日
スイベルジョー(ワーク反転ユニット)
爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°回転させる装置です。
ワークの搬送と反転を同時に行うため、サイクルタイム短縮ができます。
また、反転装置が不要になるため、省スペース化が実現できます。
ワークの搬送と反転を同時に行うため、サイクルタイム短縮ができます。
また、反転装置が不要になるため、省スペース化が実現できます。
あなたの現場で反転工程を効率化できそうか?
まずは以下よりスペックを確認してみてください。
まずは以下よりスペックを確認してみてください。
NBKのスイベルジョー(ワーク反転ユニット)の特長
・長寿命(最大1,000万サイクルメンテナンスフリー)
・高性能ショックアブソーバによる衝撃吸収で重量ワークも短時間で反転可能
・サイズバリエーションが豊富
・高性能ショックアブソーバによる衝撃吸収で重量ワークも短時間で反転可能
・サイズバリエーションが豊富

スイベルジョーの動きを動画で見る
スイベルジョーを活用したワーク搬送例・反転例を動画で解説しています。
NBKのスイベルジョー(ワーク反転ユニット)の導入事例
反転台を使ってワークを反転させる工程の、サイクルタイムの長さに悩んでいた現場で導入しました。ワークを把持したまま反転できるようになったことで、従来の工程が不要となり、サイクルタイムを短縮できました。また、台に使用していたスペースも削減でき、省スペース化も実現できました。
あなたの現場で反転工程を効率化できそうか?
まずは以下よりスペックを確認してみてください。
まずは以下よりスペックを確認してみてください。
使用方法
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド