公開日:2014年03月31日
FA用小型強力マグネットの取りつけ・メンテナンス

取りつけ・メンテナンス
エアギャップによる影響
FA用小型強力マグネットと被吸着物のすきま(エアギャップ)により、吸着力が変化します。

表面粗さによる影響
被吸着物の表面粗さによって、吸着力が変化します。
大きな吸着力を必要とする場合は、被吸着物の表面を十分に仕上げてください。

材質による影響
被吸着物の材質により吸着力が変化します。
| 吸着力 | 材質 |
|---|---|
| 100% | 純鉄 |
| 99% | FCD400 |
| 95% | S15C |
| 94% | SS400 |
| 93% | SM490 |
| 90% | S45C |
| 90% | FC200 |
| 86% | SUS430 |
| 86% | S60C |
| 84% | SCM440 |
| 65% | SKD2 |
| 0% | 非鉄素材 |
追加工
FA用小型強力マグネットに使用されているハードフェライト・サマコバ・ネオジムは非常に硬く、脆い素材のため、追加工はできません。
アルニコは、ダイヤモンド工具による切断、研磨が可能です。
取付方法・メンテナンス
機械要素部品