公開日:2023年07月31日
横ピロー包装機の課題を解決する

食品・包装業界向け課題解決事例集
横ピロー包装機の課題解決事例
お探しの部品はどれですか?
01 段取り操作する箇所を明確にしたい
ユニバーサルカラーデザインのノブがあります
操作部の色わけによる、作業手順の明確化や危険部位の表示など、機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートします。

02 HACCP対応のため、温度などの管理・記録を自動化したい
汎用性の高い遠隔監視システムを簡単に導入できます
取得したデータはクラウドサーバに保存され、インターネット環境があればどこからでも確認できます。システム設計不要で導入できます。
03 段取りが終わっていないときに装置が動かないようにしたい
センサつきのインデックスプランジャがあります
装置のPLCと連動することで、ピンがあがった状態では装置が稼働しないように設定できます。04 タッチパネルやディスプレイを設置し、ペーパーレス化したい
現場のための頑丈なディスプレイ固定部品があります
壁面・アルミフレーム・丸パイプに取りつけられて、自由に角度調整ができるディスプレイ固定部品の使用がおすすめです。05 メンテナンス時の扉の閉鎖を防止したい
扉を一定の確度で保持できるヒンジがあります
ドアを特定の角度で開いた状態に保持でき、保持角度は80°・115°・150°の3種類があります。ねじの締め具合いで、ドアの保持トルクが調整できるタイプのヒンジもあります。
06 扉の状態を目視で確認したい
LEDが組み込まれた取っ手があります
扉がロックされているかどうか、取っ手に組み込まれたLEDで確認することができます。07 段取り作業時間を短縮したい
ハンドルから置き換えるだけで段取り作業が自動化できます
ハンドルから簡単に置き換えが可能です。最大32台まで一括制御できます。段取り作業時間が短縮できます。08 部品の手配の手間を削減したい
部品を鋳物化することで手間を削減できます
モータのブラケットなど鋳物で一体化することで、部品点数を削減できます。また、鋳物素材~機械加工~表面処理まで行い、完成品で納入します。
業界トレンドやその他の食品・包装機械の課題解決事例はこちら
食品・包装業界向け課題解決事例集
業界のトレンドの解説から、実際に機械メーカの設計者様やユーザー様の
課題を解決した事例を紹介しています。
▼掲載内容▼
01.業界トレンド情報
●安心・安全
●環境への配慮
●人手不足
02.機械別 課題解決事例
●充填機
●食肉・魚肉加工機
●カートナー
●ラベラー
●トレーラッパ
●横ピロー包装機
03.NBKの商品紹介
●ハイジェニックァミリー
●オールステンレスシリーズ
●脱落防止シリーズ
●MM+I
●ハンドル自動化ユニット
●簡単位置決めファミリー
●モニタアーム・タブレットホルダー
●ユニバーサルデザインシリーズ
●クラウド型遠隔監視システムezeio
●機械要素部品
●別品鋳物
商品紹介
課題・事例
生産性・作業性向上
カスタマイズ
自動化・ロボット・電動化
食品機械
課題解決事例集
特殊ねじ
機械要素部品
自動化ソリューション
鋳物











.jpg?awscf_publishdate=201511303613)