更新日:2024年09月24日
ハイジェニックファミリー

機械への取りつけ箇所、生産する製品の種類に応じて、清掃性・耐蝕性・異物混入対策などのニーズに適した商品があります。
ハイジェニックファミリーはハイジェニックデザイン商品をはじめ、ステンレス製、脱落防止機構つきなど、食品・医薬品・包装機械向け商品群の総称です。
ハイジェニックデザインとは
ハイジェニックデザインは、EHEDGの認証取得、またはEHEDGのガイドラインに準拠している商品です。
ハイジェニックデザインは下記の基準をもとに、清掃性・耐蝕性に配慮した設計がなされています。
EHEDGとは
EHEDG(European Hygienic Engineering Design Group 欧州衛生工学・設計グループ)とは、安全な食品製造のため、衛生的な設計基準とガイドラインを提供する団体です。国内及び国際的な法規に準拠しており、食品が直接接触する装置に対して、基準を満たしたものには認証を発行しています。
EHEDG設計基準
■ 表面粗さRa0.8未満
■ ボルト箇所の隙間を塞ぐシーリング
■ シール部は異物や液体の浸入を防ぐこと
■ コーナー部はR6以上
■ 耐蝕性にすぐれたステンレス製
NBKのハイジェニックファミリー
EHEDG認証取得
ハイジェニックデザイン
EHEDG認証取得の商品です。異物や液体が侵入しやすい取りつけ面や部品とのすき間をしっかりとシーリング。清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。
EHEDGガイドライン準拠
ハイジェニックデザイン
EHEDGのガイドラインに準拠した商品です。
SUS316L
SUS304よりも耐蝕性・耐熱性にすぐれたSUS316L製です。
SUS304
清掃頻度が多い食品機械には耐蝕性にすぐれたステンレス製が最適。錆びによる金属混入も防止します。豊富な品揃えがあります。
商品紹介
安全対策・予防措置
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
食品機械
医療機器
特殊ねじ
機械要素部品


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)