公開日:2024年10月11日
おすすめ商品
NBKでは9万点もの商品を取り扱っています。
その中でも特に人気の商品、おすすめの商品について紹介します。
お客さまの課題を解決する商品が満載です!
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ボールローラ (六角ボルトタイプ) |
下向きボールローラ (丸フランジタイプ・角フランジタイプ) |
配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) |
シール座金 |
六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) |
| 代表シリーズ | BRUHP-P |
BRDRF |
SFT-PS |
SWS-F |
SVSS-MOS |
| おすすめポイント | 本体とメインボールはPEEK製のため、FPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。 |
下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。/防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。 | シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 |
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。ゴムパッキンにフッ素ゴムを使用。耐薬品性・耐熱性・耐オゾン性にすぐれています。 | 二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 |
| 関連ページ | ボールローラの特長 | ボールローラ商品一覧 |
気体・液体の漏れ防止 |
IPX7試験によるシール座金の防水性評価 |
半導体製造装置の真空環境について |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 六角穴付き極低頭ボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) |
フランジ付きボタンボルト (無電解ニッケルメッキ) |
精密機器用なべ小ねじ (ナイロン溶着つき微細ねじ) |
六角支柱六角支柱 (ガス抜き穴つき) |
| 代表シリーズ | SVSHS |
SVSL-PN |
SFB-EL |
SNZS-ALK | SHVAS |
| おすすめポイント | 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。 |
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 |
座面が広く、ゆるみにくいボタンボルトです。高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 |
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制し、ねじの脱落を防止します。 |
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 |
| 関連ページ | 半導体製造装置の真空環境について |
特殊表面硬化処理ねじ | 設計者のための低頭ねじ解説 |
小径ねじ(M(S)0.6~M2.6) ラインアップ一覧 |
半導体製造装置の真空環境について |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | オイルレベルウィンドウ |
KNMS/ローレットノブ |
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 2つボタンタイプ |
クイックリリースジョイント - おねじタイプ |
スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ |
| 代表シリーズ | QLGSH-A |
KNMS |
CUSB-2B |
FQRM |
DKSF |
| おすすめポイント | 本体(ステンレス製)とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 | ステンレス製のノブ。M3-M10の豊富なねじサイズがあります。 |
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 |
工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できる部品です。 | 工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニットです。 |
| 関連ページ | オイルレベルウインドウ/プラグについて |
設計者のためのノブ解説 |
ワンタッチで簡単に位置決めをしたい |
部品や機器・装置どうしをワンタッチで接続したい |
スイベルユニットとは |
| 商品画像 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 | プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき |
電気機械式回転ラッチ (屋外対応) |
トルクヒンジ - ワンウェイタイプ |
レベリングセット - 球面座金機構タイプ |
| 代表シリーズ | DFS-PB | UPIF-MSL |
R4-EM-7 |
E6-TW |
FLSC |
| おすすめポイント | クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 |
スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手です。LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。 |
電気信号によりカムのロック解除ができるラッチです。本体はIP56の防塵・防水構造。粉塵や水がかかる環境でも使用できます。 |
どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。もう一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 | 機器・装置などのテーブルを高さ調整、または水平調整するためのユニット部品です。細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。 |
| 関連ページ | 設計者のためのディスプレイ機器固定部品解説 |
機械や装置の状態を目視で すばやく確認したい |
電気ラッチとは |
設計者のためのヒンジ解説 |
テーブルの高さや水平の調整、固定を簡単にしたい |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | スイッチボックス |
フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - | ロボットスタンド |
モータベース |
モータブラケット |
| 代表シリーズ | GBOX | MOC(セットスクリュータイプ) MOC-C(クランピングタイプ) |
ロボットスタンド |
MBA | WB |
| おすすめポイント | 140億以上の豊富なバリエーション。耐久性・機能美・視認性にすぐれています。 |
スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。高トルク仕様です。 |
ファナック、三菱電機、安川電機、ユニバーサルロボット、セイコーエプソン、 ヤマハ発動機、デンソーウェーブ用ロボットスタンドを標準化。 | 狭い装置側からの作業は不要。片側からの操作のみで作業が可能なので作業時間が短縮できます。 |
モータ側フランジとサポートユニット側フランジを一体構造にしたモータブラケットです。高精度であり、芯出し作業を大幅に削減します。 |
| 関連ページ | スイッチボックス仕様 | カップリングとは?種類と特長について解説 | ロボットの高さ調整用架台の設計の手間を省きたい |
取りつけ簡単!3つの特長 | モータブラケット選定ナビ |
課題・事例
設計工数削減


























.jpg?awscf_publishdate=201511303613)