更新日:2025年11月25日

ヒートサイクルとは【第7回】

このエントリーをはてなブックマークに追加

多くの半導体製造装置でヒートサイクルの課題があります。

半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集

 

semi-dl

ヒートサイクルとは

半導体製造装置の内部は、装置により500~1000度の高温になるものがあります。
イオン注入装置のイオン発生源や、露光装置の光源など。
また、成膜装置やエッチング装置なども、ウェハを処理する際には200~400度まで上がるものもあります。

このような装置において、温度変化をくり返すことをヒートサイクルと言います。
ヒートサイクルのイメージ

NBKには高温環境・ヒートサイクルの対策で使用できるねじがあります。

<高温環境>
高温環境でもご使用いただけるねじがあります。
タングステンは融点3683℃、純モリブデンは融点2623℃と高融点材料です。
その他の材質については、お問い合わせください。
  SNCW_index  SNSI_ind SNSM_ind SICX-SX_index SCX-C_ind SPD-C_ind
材質 タングステン タンタル インコネル 純モリブデン 炭化ケイ素(SiC) Al2O3
(アルミナ99.5%)
ベスペル SP-1
代表品名 すりわり付きチーズ小ねじ
(タングステン)
六角穴付きボルト(タンタル) 六角穴付きボルト(インコネル相当) モリブデン六角穴付きボルト すりわり付き平小ねじ
(炭化ケイ素)
セラミックボルト 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト)
代表品番 SNCW SNSTA SNSI SNSM SICX-SX SCX-C SPD-C
  ラインアップはこちら

<高温+真空環境>
耐熱の素材に真空装置用ガス抜き穴加工を施しています。
  SVSI_index SVSM_index
材質 インコネル 純モリブデン
代表品名 六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき) モリブデン六角穴付きボルト
(ガス抜き穴つき)
代表品番 SVSI SVSM

<かじり防止>
ヒートサイクル環境下、かじり・焼きつきにくいねじがあります。
  SNSL-PN_ind SVSL-PN_index SNSS-MO_ind SNSS-AUS_ind SNSS-FC_ind
材質 SUS316L SUS316L SUSXM7(SUS304相当) SUS316L
(PTFEコーティング)
SUS316L
(低温黒色クロム処理)
SUSXM7(SUS304相当) SUSXM7(SUS304相当)
代表品名 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)
代表品番 SNSL-PN SVSL-PN SNSS-MO SNSLG-TF SNSLG-RY SNSS-AUS SNSS-FC
  ラインアップはこちら

  SNSLG-PN SVSLG-PN SNSLG-UCL SVSLG-AG
材質 SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
代表品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/銀メッキ)
代表品番 SNSLG-PN SVSLG-PN SNSLG-UCL SVSLG-AG
  ラインアップはこちら

 

<ゆるみ防止>
座金組込みタイプのねじがあります。ばね座金で熱膨張を吸収し、ゆるみにくくなります。

  SVSQS_ind SVSQLG_index SNSQLG_index SNSQS SNPI3S
材質 SUSXM7
(SUS304相当)
SUS316L SUS316L SUSXM7
(SUS304相当)
SUSXM7
(SUS304相当)
代表品名 座金組込み六角穴付きボルト
(ガス抜き穴つき)
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト
(ガス抜き穴つき)
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト 座金組込み六角穴付きボルト(I=3) 座金組込みなべ小ねじ(I=3)
代表品番 SVSQS SVSQLG SNSQLG SNSQS SNPI3S
  ラインアップはこちら

  SNSI3T SNHP2S SNHP2S SNSQS-SUC_index SNPI3S-SUC
材質 TW340
(チタン2種)
SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7
(SUS304相当)
SUSXM7
(SUS304相当)
代表品名 チタン座金組込み六角穴付きボルト(I=3) 座金組込六角ボルト(P=2) 座金組込六角ボルト(P=3) 座金組込み六角穴付きボルト
(薄板固定用)
座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
(薄板固定用)
代表品番 SNSI3T SNHP2S SNHP3S SNSQS-SUC SNPI3S-SUC
  ラインアップはこちら


半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集

 

semi-dl

半導体製造工程別の課題解決事例

半導体製造工程別の課題解決事例を紹介します。
前工程はこちら
後工程はこちら

半導体業界とNBKのバックナンバー

一覧はこちら

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 耐熱性・耐蝕性 クリーン・真空・非磁性 かじり・焼きつき防止 半導体製造装置 半導体業界とNBK 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加