更新日:2025年11月25日
半導体製造装置の真空環境について【第2回】
半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。
真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。
真空ポンプで真空環境にする箱・部屋のことを真空チャンバと言います。
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
なぜ半導体製造装置には真空が必要なのか
・不純物を減少させ、反応の質を高めるため
不純物の少ない真空中で成膜やエッチングなどの加工をすることで質の高い処理が可能になります。
・沸点を下げるため
沸点が下がることで、低い温度でウェハの処理が可能になります。
温度変化を抑えることで、ウェハが歪みにくくなります。
また、製造装置側も高温に耐える材質・仕様にする必要がなくなります。
・プラズマを発生させるため
低圧であれば、印加する電力が低くすみます。
また、さまざまなガスの種類でプラズマを発生させることができます。
不純物の少ない真空中で成膜やエッチングなどの加工をすることで質の高い処理が可能になります。
・沸点を下げるため
沸点が下がることで、低い温度でウェハの処理が可能になります。
温度変化を抑えることで、ウェハが歪みにくくなります。
また、製造装置側も高温に耐える材質・仕様にする必要がなくなります。
・プラズマを発生させるため
低圧であれば、印加する電力が低くすみます。
また、さまざまなガスの種類でプラズマを発生させることができます。
真空の区分
一言で真空といっても、いくつか区分があります。
・低真空 大気圧未満 ~ 100 Pa以上
・中真空 100 Pa 未満~ 0.1 Pa以上
・高真空 0.1 Pa未満~10-6 Pa以上
・超高真空 10-6 Pa未満~10-9 Pa以上
・極高真空 10-9 Pa未満
NBKには真空環境での使用に最適な商品があります
真空装置用ねじ
ねじ穴の底やキリ穴に溜まったガスの真空引きをサポートできるねじ・座金があります。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
<豊富なラインアップ> 真空装置用ねじの全ラインアップはこちら
・低アウトガス
特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) |
チタン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
チタン六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付き極低頭ボルト (チタン / ガス抜き穴つき) |
チタン十字穴付き皿小ねじ (ガス抜き穴つき) |
六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | チタン座金組込み六角穴付きボルト |
チタン座金組込み六角穴付きボルト |
| 代表品番 | SVSS-PC | SVST | SVSHT | SVFT | SVSHT-SD | SNSI1T |
SNSI3T |
| ラインアップはこちら | |||||||
・さまざまな材質
耐蝕性が高いインコネル(相当)やハステロイ(相当)、非磁性のチタンなど、幅広いラインアップがあります。
| 材質 | SUS304・SUSXM7 (SUS304相当) |
SUS316L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
六角ボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付き止めねじ (ガス抜き穴つき) |
六角穴付きボルト (SUS316L / ガス抜き穴つき) |
座金組込み高強度ステンレス 六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付き極低頭ボルト (SUS316L / ガス抜き穴つき) |
| 代表品番 | SVSS | SVHS | SVTS | SVSL | SVSQLG | SVSHL |
| ラインアップはこちら | ラインアップはこちら | |||||
| 材質 | インコネル相当 | 純モリブデン | ハステロイ相当 | アルミ | チタン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト (インコネル相当 / ガス抜き穴つき) |
モリブデン六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付きボルト (ハステロイ C-22相当 / ガス抜き穴つき) |
六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき) |
アルミ六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
チタン六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
| 代表品番 | SVSI | SVSM | SVSH-C22 | SVSH-C276 | SVSA | SVST |
| ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップはこちら |
ラインアップ
は こちら |
ラインアップ
は こちら |
||
・さまざまな形状
低頭ボルトや座金組込みタイプ、クランピングスクリューなど幅広いラインアップがあります。
| 形状例 | 極低頭ボルト | 脱落防止ねじ | フランジつき | 六角支柱 | クランピングスクリュー | 座金組込み | 座金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付き極低頭ボルト (ガス抜き穴つき) |
六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角支柱 (ガス抜き穴つき) |
クランピングスクリュー (ガス抜き穴つき) |
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき) |
座金(ガス抜き溝つき) |
| 代表品番 | SVSHS | SSC-SVSS | SVFSS | SHVAS | SCSS-VR | SVSQLG | SWAS-VF |
| ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
ラインアップは こちら |
・かじり、焼きつき対策
かじり・焼きつき対策に最適な商品があります。
| 材質 | SUS316L | SUSXM7(SUS304相当) | SUSXM7(SUS304相当) | SUS316L | SUS316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | 六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) |
六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき/ 二硫化モリブデンショット) | 六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき/ 銀メッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/銀メッキ) |
| 代表品番 | SVSL-PN | SVSS-MOS | SVSS-AG | SVSLG-PN | SVSLG-AG |
| ラインアップはこちら | |||||
真空装置用ねじの全ラインアップはこちら
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
低アウトガス商品
真空装置用ねじ以外にも、低アウトガスのねじ・カップリングがあります。・ねじ
| 材質 | SPD-C | SPDC-H | SPE-C |
|---|---|---|---|
| 代表品名 | ベスペル SP-1 | ベスペル SCP-5000 | PEEK |
| ラインアップはこちら |
|||
・カップリング
クリーンルーム、真空中、高温(80℃以上)などの特殊環境に使用できるカップリングをご用意しています。
| タイプ | スリット | オルダム | ディスク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品番 | XSTS | XWSS | MSXP | MOHS | MOP | XBWS* | XBSS* |
| 材質 | SUS316L | SUS316L | PEEK | SUS303 べスペル** SUSXM7 |
A2017 PEEK SUSXM7 |
SUS303 SUSXM7 |
SUS303 SUSXM7 |
| 洗浄方法 | 超音波洗浄 | 超音波洗浄 | 超音波洗浄 | 超音波洗浄 | 超音波洗浄 | 超音波洗浄* | 超音波洗浄* |
| 低パーティクル | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ |
| 真空対応 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 低アウトガス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐熱 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐薬品 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バックラッシュ0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 高トルク | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 高ねじり剛性 | ◎ | ◎ | |||||
| 許容 ミスアライメント |
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
◎:非常に優れている ○:すぐれている △:摩耗粉が発生する可能性があります。
*XBWS XBSS は未洗浄品です。ご要望によりクリーン洗浄・クリーン梱包できます。
**ベスペルは米国デュポン社の登録商標です。
真空環境に最適な機械要素部品
・ラッチ気密性を守る、堅牢なデザインのラッチがあります。
梃子の動作を利用し、しっかりとガスケットを押しつぶしながらラッチングすることができます。
気密性の高い扉にもご使用いただけます。

・ラッチとキーパーの取りつけは、扉に穴をあけてはめ込むのではなく、扉の前面にねじ止めするので、穴をあける必要がありません。
そのため、気密性を保つことが可能です。
商品詳細はこちら
・ヒンジ
真空チャンバの蓋など、重たいパネルの上下の開閉を、トーションばねの作用により補助します。



クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
そのまま真空チャンバ内やクリーンルームでご使用いただけるよう、クリーン洗浄・クリーン梱包ができます。半導体製造工程別の課題解決事例
半導体製造工程別の課題解決事例を紹介します。前工程はこちら
後工程はこちら
半導体業界とNBKのバックナンバー
一覧はこちら
商品紹介
クリーン・真空・非磁性
かじり・焼きつき防止
半導体製造装置
半導体業界とNBK
カップリング
特殊ねじ
機械要素部品








.jpg?awscf_publishdate=201511303613)