更新日:2023年08月07日
ばね座金 JIS B 1251:2018より抜粋

ばね座金
ばね座金一般用(2号)及び重荷重用(3号)の形状・寸法

| 種類 | ばね座金一般用(2号)の寸法 | ばね座金重荷重用(3号)の寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 内径d | 断面寸法(最小) | 外径D (最大) | 内径d | 断面寸法 | 外径D(最大) | ||||
| 基準寸法 | 許容差 | 幅b | 厚さt (1) | 基準寸法 | 許容差 | 幅b | 厚さt (1) | |||
| 2 | 2.1 | +0.25 0 |
0.9 | 0.5 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 2.6 | +0.3 0 |
1 | 0.6 | 5.2 | |||||
| 3 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 5.9 | ||||||
| (3.5) | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 6.6 | ||||||
| 4 | 4.1 | +0.4 0 |
1.4 | 1 | 7.6 | |||||
| (4.5) | 4.6 | 1.5 | 1.2 | 8.3 | ||||||
| 5 | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | ||||||
| 6 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 12.2 | 6.1 | +0.4 0 |
2.7 | 1.9 | 12.2 | |
| (7) | 7.1 | 2.8 | 1.6 | 13.4 | 7.1 | 2.8 | 2.0 | 13.4 | ||
| 8 | 8.2 | +0.5 0 |
3.2 | 2 | 15.4 | 8.2 | +0.5 0 |
3.3 | 2.5 | 15.6 |
| 10 | 10.2 | 3.7 | 2.5 | 18.4 | 10.2 | 3.9 | 3.0 | 18.8 | ||
| 12 | 12.2 | +0.6 0 |
4.2 | 3 | 21.5 | 12.2 | +0.6 0 |
4.4 | 3.6 | 21.9 |
| (14) | 14.2 | 4.7 | 3.5 | 24.5 | 14.2 | 4.8 | 4.2 | 24.7 | ||
| 16 | 16.2 | +0.8 0 |
5.2 | 4 | 28 | 16.2 | +0.8 0 |
5.3 | 4.8 | 28.2 |
| (18) | 18.2 | 5.7 | 4.6 | 31 | 18.2 | 5.9 | 5.4 | 31.4 | ||
| 20 | 20.2 | 6.1 | 5.1 | 33.8 | 20.2 | 6.4 | 6.0 | 34.4 | ||
| (22) | 22.5 | +1.0 0 |
6.8 | 5.6 | 37.7 | 22.5 | +1.0 0 |
7.1 | 6.8 | 38.3 |
| 24 | 24.5 | 7.1 | 5.9 | 40.3 | 24.5 | 7.6 | 7.2 | 41.3 | ||
| (27) | 27.5 | +1.2 0 |
7.9 | 6.8 | 45.3 | 27.5 | +1.2 0 |
8.6 | 8.3 | 46.7 |
| 30 | 30.5 | 8.7 | 7.5 | 49.9 | - | - | - | - | - | |
| (33) | 33.5 | +1.4 0 |
9.5 | 8.2 | 54.7 | |||||
| 36 | 36.5 | 10.2 | 9 | 59.1 | ||||||
| (39) | 39.5 | 10.7 | 9.5 | 63.1 | ||||||

この場合、T2-T1は0.064b以下でなければならない。ただし、bはこの表で規定する最小値とする。
備考 呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。
座金の種類
| 種類 | 記号 | 適用ねじ部品 |
|---|---|---|
| 一般用 | 2号 | 一般用のボルト、小ねじ、ナット |
| 重荷重用 | 3号 | 一般用のボルト、ナット |
ねじのおはなし
ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料
特殊ねじ