更新日:2024年11月20日
硬さ換算表 (SAE J 417)1983年改訂

硬さ換算表
鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値*1
| (HRC)*3 ロックウェル Cスケール 硬さ |
(HV) ビッカース 硬さ |
ブリネル硬さ(HB) 10mm球 荷重3000kgf |
ロックウェル硬さ*3 | ロックウェルスーパーフィシャル硬さ ダイヤモンド円錐圧子 |
(HS) | 引張強さ*2 (近似値) MPa |
(HRC)*3 ロックウェル Cスケール 硬さ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準球 | タングステン カーバイド球 |
(HRA) Aスケール 荷重60kgf ダイヤモンド 円錐圧子 |
(HRB) Bスケール 荷重100kgf 径1.6mm (1/16in)球 |
(HRD) Dスケール 荷重100kgf ダイヤモンド 円錐圧子 |
15-N スケール 荷重15kgf |
30-N スケール 荷重30kgf |
45-N スケール 荷重45kgf |
ショア硬さ | ||||
| 68 67 66 65 64 |
940 900 865 832 800 |
- - - - - |
- - - (739) (722) |
85.6 85.0 84.5 83.9 83.4 |
- - - - - |
76.9 76.1 75.4 74.5 73.8 |
93.2 92.9 92.5 92.2 91.8 |
84.4 83.6 82.8 81.9 81.1 |
75.4 74.2 73.3 72.0 71.0 |
97 95 92 91 88 |
- - - - - |
68 67 66 65 64 |
| 63 62 61 60 59 |
772 746 720 697 674 |
- - - - - |
(705) (688) (670) (654) (634) |
82.8 82.3 81.8 81.2 80.7 |
- - - - - |
73.0 72.2 71.5 70.7 69.9 |
91.4 91.1 90.7 90.2 89.8 |
80.1 79.3 78.4 77.5 76.6 |
69.9 68.8 67.7 66.6 65.5 |
87 85 83 81 80 |
- - - - - |
63 62 61 60 59 |
| 58 57 56 55 54 |
653 633 613 595 577 |
- - - - - |
615 595 577 560 543 |
80.1 79.6 79.0 78.5 78.0 |
- - - - - |
69.2 68.5 67.7 66.9 66.1 |
89.3 88.9 88.3 87.9 87.4 |
75.7 74.8 73.9 73.0 72.0 |
64.3 63.2 62.0 60.9 59.8 |
78 76 75 74 72 |
- - - 2075 2015 |
58 57 56 55 54 |
| 53 52 51 50 49 |
560 544 528 513 498 |
- (500) (487) (475) (464) |
525 512 496 481 469 |
77.4 76.8 76.3 75.9 75.2 |
- - - - - |
65.4 64.6 63.8 63.1 62.1 |
86.9 86.4 85.9 85.5 85.0 |
71.2 70.2 69.4 68.5 67.6 |
58.6 57.4 56.1 55.0 53.8 |
71 69 68 67 66 |
1950 1880 1820 1760 1695 |
53 52 51 50 49 |
| 48 47 46 45 44 |
484 471 458 446 434 |
451 442 432 421 409 |
455 443 432 421 409 |
74.7 74.1 73.6 73.1 72.5 |
- - - - - |
61.4 60.8 60.0 59.2 58.5 |
84.5 83.9 83.5 83.0 82.5 |
66.7 65.8 64.8 64.0 63.1 |
52.5 51.4 50.3 49.0 47.8 |
64 63 62 60 58 |
1635 1580 1530 1480 1435 |
48 47 46 45 44 |
| 43 42 41 40 39 |
423 412 402 392 382 |
400 390 381 371 362 |
400 390 381 371 362 |
72.0 71.5 70.9 70.4 69.9 |
- - - - - |
57.7 56.9 56.2 55.4 54.6 |
82.0 81.5 80.9 80.4 79.9 |
62.2 61.3 60.4 59.5 58.6 |
46.7 45.5 44.3 43.1 41.9 |
57 56 55 54 52 |
1385 1340 1295 1250 1215 |
43 42 41 40 39 |
| 38 37 36 35 34 |
372 363 354 345 336 |
353 344 336 327 319 |
353 344 336 327 319 |
69.4 68.9 68.4 67.9 67.4 |
- - (109.0) (108.5) (108.0) |
53.8 53.1 52.3 51.5 50.8 |
79.4 78.8 78.3 77.7 77.2 |
57.7 56.8 55.9 55.0 54.2 |
40.8 39.6 38.4 37.2 36.1 |
51 50 49 48 47 |
1180 1160 1115 1080 1055 |
38 37 36 35 34 |
| 33 32 31 30 29 |
327 318 310 302 294 |
311 301 294 286 279 |
311 301 294 286 279 |
66.8 66.3 65.8 65.3 64.7 |
(107.5) (107.0) (106.0) (105.5) (104.5) |
50.0 49.2 48.4 47.7 47.0 |
76.6 76.1 75.6 75.0 74.5 |
53.3 52.1 51.3 50.4 49.5 |
34.9 33.7 32.5 31.3 30.1 |
46 44 43 42 41 |
1025 1000 980 950 930 |
33 32 31 30 29 |
| 28 27 26 25 24 |
286 279 272 266 260 |
271 264 258 253 247 |
271 264 258 253 247 |
64.3 63.8 63.3 62.8 62.4 |
(104.0) (103.0) (102.5) (101.5) (101.0) |
46.1 45.2 44.6 43.8 43.1 |
73.9 73.3 72.8 72.2 71.6 |
48.6 47.7 46.8 45.9 45.0 |
28.9 27.8 26.7 25.5 24.3 |
41 40 38 38 37 |
910 880 860 840 825 |
28 27 26 25 24 |
| 23 22 21 20 (18) |
254 248 243 238 230 |
243 237 231 226 219 |
243 237 231 226 219 |
62.0 61.5 61.0 60.5 - |
100.0 99.0 98.5 97.8 96.7 |
42.1 41.6 40.9 40.1 - |
71.0 70.5 69.9 69.4 - |
44.0 43.2 42.3 41.5 - |
23.1 22.0 20.7 19.6 - |
36 35 35 34 33 |
805 785 770 760 730 |
23 22 21 20 (18) |
| (16) (14) (12) (10) ( 8) |
222 213 204 196 188 |
212 203 194 187 179 |
212 203 194 187 179 |
- - - - - |
95.5 93.9 92.3 90.7 89.5 |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
32 31 29 28 27 |
705 675 650 620 600 |
(16) (14) (12) (10) ( 8) |
| ( 6) ( 4) ( 2) ( 0) |
180 173 166 160 |
171 165 158 152 |
171 165 158 152 |
- - - - |
87.1 85.5 83.5 81.7 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
26 25 24 24 |
580 550 530 515 |
( 6) ( 4) ( 2) ( 0) |
*1: 太字体の数字は、ASTM E 140表1による(SAE・ASM・ASTMが合同で調整したものである)。
*2: 1MPa=1N/mm2
*3: 表中( )内の数値は、あまり用いられない範囲のものであり参考として示したものである。
ねじのおはなし
ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料