公開日:2015年01月13日
プラスティック・ゴムの特性

プラスティック・ゴムの特性
| 特性項目 | 熱可塑性樹脂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRP | ポリアセタール | ポリプロピレン | ナイロン6 | ナイロン66 | ポリカーボネート | ABS | |
| 比重 | 1.5 - 2.1 | 1.42 | 0.9 - 1.04 | 1.12 - 1.14 | 1.13 - 1.15 | 1.20 | 1.04 - 1.07 |
| 硬さ(ロックウェル) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
| 引張強さ(N/mm2) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
| 圧縮強さ(N/mm2) | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
| アイゾット衝撃値(kJ/m2) | 11 - 100 | 11 | 2.7 - 10.9 | 8 | 10 | 90 | 15 - 50 |
| 曲げ強さ(N/mm2) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
| 耐熱温度(℃) | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
| 耐燃性 | 可燃 | 難燃 | 徐燃 | 極遅燃 | 極遅燃 | 自己消火 | 徐燃 |
| 耐候性 | わずかに変色 | わずかに変色 | ヒビを生ずる | わずかに変色 | わずかに変色 | 優れる | 変色する |
| 耐弱酸性 | 良好 | 大体耐える | 抵抗性が大きい | 耐える | 耐える | 良好 | 良好 |
| 耐強酸性 | 大体耐える | 侵される | 酸化性の酸以外には耐える | 侵される | 侵される | 大体耐える | 大体耐える |
| 耐弱アルカリ性 | わずかに変化 | 大体耐える | 極めて抵抗性が大きい | 不変 | 不変 | 耐える | 不変 |
| 耐強アルカリ性 | 侵される | 大体耐える | 極めて抵抗性が大きい | 不変 | 不変 | 侵される | 不変 |
| 耐有機溶剤性 | わずかに変化 | 抵抗性を有する | 80℃以下では耐える | 抵抗性を有する | 抵抗性を有する | 侵される | 侵される |
| 特性項目 | 熱硬化性樹脂 | ||
|---|---|---|---|
| フェノール樹脂 | ユリア樹脂 | メラミン樹脂 | |
| 比重 | 1.36 - 1.42 | 1.5 | 1.47 - 1.52 |
| 硬さ(ロックウェル) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
| 引張強さ(N/mm2 | 41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
| 圧縮強さ(N/mm2) | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
| アイゾット衝撃値(kJ/m2) | 1.5 - 5 | 1.5 - 3.3 | 1.5 - 3.3 |
| 曲げ強さ(N/mm2) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
| 耐熱温度(℃) | 150 - 180 | 77 | 100 |
| 耐燃性 | 極遅燃 | 極遅燃 | 自己消火 |
| 耐候性 | 徐々に変色 | 灰色に変色 | 徐々に変色 |
| 耐弱酸性 | 良好 | わずかに変化 | 不変 |
| 耐強酸性 | 酸化性の酸に侵される 他は良好 | 表面が侵蝕される | 侵される |
| 耐弱アルカリ性 | 良好 | わずかに変化 | 不変 |
| 耐強アルカリ性 | 熱強アルカリには侵される | 分解する | 侵される |
| 耐有機溶剤性 | 抵抗性を有する | わずかに変化 | 抵抗性を有する |
| 特性項目 | ゴム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然ゴム (NR) | イソプレンゴム(IR) | スチレン・ブタジエンゴム(SBR) | ブタジエンゴム (BR) | クロロプレンゴム (CR) | ブチルゴム (IIR) | |
| 比重 | 0.92 | 0.92 - 0.93 | 0.92 - 0.97 | 0.91 - 0.94 | 1.15 - 1.25 | 0.91 - 0.93 |
| 引張強さ(N/mm2) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2.5 - 30 | 2.5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
| 伸び(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
| 反ぱつ弾性 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
| 引裂 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 耐屈曲亀裂性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
| 使用可能温度(℃) | -75 - 90 | -75 - 90 | -60 - 100 | -100 - 100 | -60 - 120 | -60 - 150 |
| 耐老化性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 耐候性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 電気絶縁性(Ω・cm) | 1010 - 1015 | 1010 - 1015 | 1010 - 1015 | 1014 - 1015 | 1010 - 1012 | 1015 - 1018 |
| ガソリン・軽油 | × | × | × | × | 〇 | × |
| ベンゼン・トルエン | × | × | × | × | × | △ |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エーテル | × | × | × | × | × | △ |
| 酢酸エチル | × | × | × | × | × | ◎ |
| 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 有機酸 | × | × | × | × | × | △ |
| 高濃度無機酸 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ◎ |
| 低濃度無機酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 耐弱アルカリ性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 耐強アルカリ性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 特性項目 | ゴム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム (NBR) | エチレン・プロピレンゴム (EPDM) | ウレタンゴム (U) | シリコーンゴム (Si) | フッ素ゴム (FPM) | |
| 比重 | 0.96 - 1.02 | 0.86 - 0.87 | 1.00 - 1.30 | 0.95 - 0.98 | 1.80 - 1.82 |
| 引張強さ(N/mm2) | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
| 伸び(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
| 反ぱつ弾性 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
| 引裂 | 〇 | △ | ◎ | × | 〇 |
| 耐摩耗性 | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ |
| 耐屈曲亀裂性 | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 |
| 使用可能温度(℃) | -50 - 120 | -60 - 150 | -60 - 80 | -120 - 280 | -50 - 300 |
| 耐老化性 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 耐候性 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 電気絶縁性(Ω・cm) | 102 - 1011 | 1012 - 1016 | 108 - 1012 | 1011 - 1016 | 1010 - 1014 |
| ガソリン・軽油 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| ベンゼン・トルエン | × | △ | × | × | ◎ |
| アルコール | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| エーテル | × | 〇 | × | × | × |
| 酢酸エチル | × | ◎ | △ | △ | × |
| 水 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ |
| 有機酸 | × | × | × | 〇 | × |
| 高濃度無機酸 | 〇 | 〇 | × | △ | ◎ |
| 低濃度無機酸 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ◎ |
| 耐弱アルカリ性 | 〇 | ◎ | × | ◎ | △ |
| 耐強アルカリ性 | 〇 | ◎ | × | ◎ | × |
設計者のための考えるヒント
技術資料
技術資料