更新日:2024年11月22日
鋳造品の寸法公差 JIS B 0403:1995より抜粋

鋳造品の寸法公差
鋳造品の寸法公差
単位:mm
| 鋳放し鋳造品 の基準寸法 |
全鋳造公差 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | 鋳造公差等級 CT*1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14*2 | 15*2 | 16*2 *3 | ||
| - 10 16 |
10 16 25 |
0.09 0.1 0.11 |
0.13 0.14 0.15 |
0.18 0.2 0.22 |
0.26 0.28 0.3 |
0.36 0.38 0.42 |
0.52 0.54 0.58 |
0.74 0.78 0.82 |
1 1.1 1.2 |
1.5 1.6 1.7 |
2 2.2 2.4 |
2.8 3 3.2 |
4.2 4.4 4.6 |
- - 6 |
- - 8 |
- - 10 |
- - 12 |
| 25 40 63 |
40 63 100 |
0.12 0.13 0.14 |
0.17 0.18 0.2 |
0.24 0.26 0.28 |
0.32 0.36 0.4 |
0.46 0.5 0.56 |
0.64 0.7 0.78 |
0.9 1 1.1 |
1.3 1.4 1.6 |
1.8 2 2.2 |
2.6 2.8 3.2 |
3.6 4 4.4 |
5 5.6 6 |
7 8 9 |
9 10 11 |
11 12 14 |
14 16 18 |
| 100 160 250 |
160 250 400 |
0.15 |
0.22 0.24 |
0.3 0.34 0.4 |
0.44 0.5 0.56 |
0.62 0.7 0.78 |
0.88 1 1.1 |
1.2 1.4 1.6 |
1.8 2 2.2 |
2.5 2.8 3.2 |
3.6 4 4.4 |
5 5.6 6.2 |
7 |
10 11 12 |
12 14 16 |
16 18 20 |
20 22 25 |
| 400 630 1000 |
630 1000 1600 |
0.64 |
0.9 1 |
1.2 1.4 1.6 |
1.8 2 2.2 |
2.6 2.8 3.2 |
3.6 4 4.6 |
5 |
7 |
10 11 13 |
14 16 18 |
18 20 23 |
22 25 29 |
28 32 37 |
|||
| 1600 2500 4000 6300 |
2500 4000 6300 10000 |
2.6 |
3.8 4.4 |
5.4 6.2 7 |
8 |
10 12 14 16 |
15 17 20 23 |
21 24 28 32 |
26 30 35 40 |
33 38 44 50 |
42 49 56 64 |
||||||
*2 16mmまでの寸法に対してCT13~CT16までの普通公差は適用しないので、これらの寸法には、個々の公差を指示する。
*3 等級CT16は、一般にCT15を指示した鋳造品の肉厚に対してだけ適用する。
長期間製造する鋳放し鋳造品に対する公差等級
| 鋳造方法 | 公差等級 CT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鋼 | ねずみ鋳鉄 | 可鍛鋳鉄 | 球状 黒鉛鋳鉄 |
銅合金 | 亜鉛合金 | 軽金属 | ニッケル 基合金 |
コバルト 基合金 |
|
| 砂型鋳造手込め | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 - 14 | 10 - 13 | 10 - 13 | 9 - 12 | 11 - 14 | 11 - 14 |
| 砂型鋳造機械込め 及びシェルモールド |
8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 10 | 8 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 8 - 12 |
短期間又は1回限り製造する鋳放し鋳造品に対する公差等級
| 鋳造方法 | 鋳型材料 | 公差等級 CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鋼 | ねずみ鋳鉄 | 可鍛鋳鉄 | 球状 黒鉛鋳鉄 |
銅合金 | 軽金属 | ニッケル 基合金 |
コバルト 基合金 |
||
| 砂型鋳造手込め | 生型 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 11 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
| 自硬性鋳型 | 12 - 14 | 11 - 13 | 11 - 13 | 11 - 13 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 14 | 12 - 14 | |
普通に適用する。
2 この表の数値は、一般的に25mmを超える基準寸法に適用する。これより小さい基準寸法に対しては、通常、次のような小さい公差にする。
a )基準寸法10mmまで :3等級小さい公差
b )基準寸法10mmを超え16mmまで:2等級小さい公差
c )基準寸法16mmを超え25mmまで :1等級小さい公差
設計者のための考えるヒント
技術資料
技術資料
プーリー・シーブ