公開日:2017年09月22日
ベルト別適用品番一覧
- M形ベルト適用プーリー
- A形ベルト適用プーリー
- B形ベルト適用プーリー
- C形ベルト適用プーリー
- D形ベルト適用プーリー
- 3V形ベルト適用プーリー
- 5V形ベルト適用プーリー
- 8V形ベルト適用プーリー
- PK形ベルト適用プーリー
- 多本結合ベルト組合せ表
M形ベルト適用プーリー
A形ベルト適用Vプーリー
B形ベルト適用Vプーリー
C形ベルト適用Vプーリー
D形ベルト適用Vプーリー
| 外径 (mm) |
JISVプーリー 特長:JIS B1854準拠 |
|||
|---|---|---|---|---|
| D-4 (W=159) |
D-5 (W=196) |
D-6 (W=233) |
D-8 (W=307) |
|
| 229 | 210-D-4 | 210-D-5 | ||
| 254 | 235-D-4 | 235-D-5 | 235-D-6 | |
| 279 | 260-D-4 | 260-D-5 | 260-D-6 | |
| 304 | 285-D-4 | 285-D-5 | 285-D-6 | |
| 334 | 315-D-4 | 315-D-5 | 315-D-6 | 315-D-8 |
| 354 | 335-D-4 | 335-D-5 | 335-D-6 | 335-D-8 |
| 374 | 355-D-4 | 355-D-5 | 355-D-6 | 355-D-8 |
| 394 | 375-D-4 | 375-D-5 | 375-D-6 | 375-D-8 |
| 419 | 400-D-4 | 400-D-5 | 400-D-6 | 400-D-8 |
| 444 | 425-D-4 | 425-D-5 | 425-D-6 | 425-D-8 |
| 469 | 450-D-4 | 450-D-5 | 450-D-6 | 450-D-8 |
| 494 | 475-D-4 | 475-D-5 | 475-D-6 | 475-D-8 |
| 519 | 500-D-4 | 500-D-5 | 500-D-6 | 500-D-8 |
| 579 | 560-D-4 | 560-D-5 | 560-D-6 | |
| 609 | 590-D-4 | 590-D-5 | 590-D-6 | |
| 649 | 630-D-4 | 630-D-5 | 630-D-6 | |
| 709 | 690-D-4 | 690-D-5 | 690-D-6 | |
| 729 | 710-D-4 | 710-D-5 | 710-D-6 | |
| 764 | 745-D-4 | 745-D-5 | 745-D-6 | |
| 814 | 795-D-4 | 795-D-5 | 795-D-6 | |
| 864 | 845-D-4 | 845-D-5 | 845-D-6 | |
| 914 | 895-D-4 | 895-D-5 | 895-D-6 | |
3V形ベルト適用Vプーリー
5V形ベルト適用Vプーリー
8V形ベルト適用Vプーリー
PK形ベルト適用Vプーリー
多本結合ベルト(バンドー化学(株)/パワースクラム®,三ツ星ベルト(株)/マルチ)適合表
多本結合ベルトの適合状況は、下表のとおりです。(〇印:適合)| ベルトメーカー | バンドー化学㈱ / パワースクラム® | 三ツ星ベルト㈱ / マルチ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ベルト名称 | Vベルトタイプ | パワーエースタイプ | マルチVベルト | マックスター マルチウェッジベルト |
|
| ベルト形状 | A B C D | 3V 5V 8V | B C D | 3V 5V 8V | |
|
NBK 品番 |
JIS-A | 〇 |
|||
| JIS-B | 〇 | 〇 | |||
| JIS-C | 〇 | 〇 | |||
| JIS-D | 〇 | 〇 | |||
| WEG-3V | 〇 | 〇 | |||
| WEG-5V | 〇 | 〇 | |||
| WEG-8V | 〇 | 〇 | |||
| STD-A | |||||
| STD-B | |||||
| STD-C | |||||
| STD-D | |||||
| SPZ | |||||
| SPA | 〇 | ||||
| SPB | 〇 | 〇 | |||
| SPC | 〇 | 〇 | |||
| SP8V | 〇 | 〇 | |||
商品紹介
プーリー・シーブ