更新日:2025年10月29日
DZUS®/ズース(クイックアクセスファスナ)

DZUSとは
パネルをスピーディに締結する部品です。
スタッドを1/4回転させるだけで、簡単に素早く、強固に締結できます。
激しい振動に対しても、ゆるみません。
建設機械のエンジンカバーなど、さまざまな分野で使用できます。
DZUSの4つの特長
1.クイックアクセス

スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
2.すぐれた振動吸収性。

ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収。激しい振動、絶え間ない振動に対しても、締結の緩みはありません。
建設機械のエンジンカバー・サーバのファンカバーなどでの豊富な実績が、その性能を実証しています。
3.脱落、紛失の心配なし。

スタッドとリセプタクルは、パネルに固定されるため、脱落・紛失の心配がありません。締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。
4.取りつけが簡単・スピーディ。

製造現場でのアセンブリコストを大幅に削減できます。メンテナンスも簡単です。
使用例
サーバ用のラック
ファンカバー
その他ベルトカバー・コンプレッサなどの産業機械に使用できます。
シリーズ
D8シリーズ(金属製)
- 金属製のクイックアクセスファスナ。
- リセプタクル・スタッドのバリエーションが豊富です。
| リセプタクルの種類 | クリップオン | ミニクリップオン | リベットプレート | スナップイン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品ページ | D8-RC | D8-RMC-S | D8-RR | D8-RR-S | D8-RS |
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
|
|
| 取りつけ方法 | パネルの横からはめ込み
|
パネルの横からはめ込み
|
リベットで任意の位置に取りつけ
|
角穴加工で任意の位置に取りつけ
|
|
| リセプタクルの材質 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
|
スタッド - マイナス溝
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
スタッド - ベイル
|
○ |
- |
○ |
- |
○ |
|
スタッド - ウィング
|
○ |
- |
○ |
- |
○ |
|
スタッド - プラス溝
|
○ |
- |
○ |
- |
○ |
D1シリーズ(プラスティック製)
- プラスティック製のクイックアクセスファスナ。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- 使用可能温度:-40℃~90℃
| リセプタクルの種類 | クリップオン | ミニスナップイン | スナップイン |
|---|---|---|---|
| 商品ページ | D1-RC | D1-RMS | D1-RS |
| 形状 |
|
|
|
| 取りつけ方法 |
パネルの横からはめ込み
|
パネルの上部からはめ込み
|
パネルの背面からはめ込み
|
| リセプタクルの材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
|
スタッド - マイナス溝
|
○ |
○ |
○ |
|
スタッド - ウィング
|
○ |
○ |
○ |
アクセサリ
| リテーナ(D8シリーズ用) | リテーナ(D1シリーズ用) | カップ | スプリング | |
|---|---|---|---|---|
| 商品ページ | D1-TN | D1-BN | ||
| 形状・用途 |
スタッドの脱落防止に
|
スタッドの脱落防止に
|
スタッドの締め忘れ防止として
|
|
選定
①リセプタクルの選定
商品一覧を参照して、取りつけ方法・荷重・材質などからリセプタクルを選定してください。
最大荷重などの性能は、各商品ページをご参照ください。

②スタッドの選定
頭部形状・TMT*からスタッドを選定してください。

*TMTとは、スタッド長さを決定するための値です。ドア・フレームの厚み・形状から算出します。
リセプタクルの種類によってTMTの計算方法が異なります。各商品ページを参照してください。
TMTは、カップ・スプリングの有無によっても値が変わります。
アクセサリを使用する場合はご注意ください。
※DZUSはSouthco,Inc.のクォータ・ターン・ファスナのブランドです。