更新日:2026年01月27日

六角ナットとは

このエントリーをはてなブックマークに追加

hexagonnut-about

➡「設計者のための特殊ねじ解説」一覧へ

hexagonnut-about

六角ナットとは

六角ナットは、六角形の真ん中にねじを切った貫通穴があいている部品で、ボルトと組み合わせて部材の固定や締めつけに使われます。
ナット類の代表的なもので、六角形の部分をスパナやめがねレンチなどの工具で締めつけます。

hexagonnut-about

六角ナットの使用用途

装置や機械をはじめ幅広く使用されており、小さいサイズは精密機器、大きいものは建設の現場などで使われることがあります。
耐熱性や耐蝕性にすぐれたナットは、半導体製造装置にも使用されます。➡半導体業界とNBKの取り組みについて

hexagonnut-about
hexagonnut-about

六角ナットの形状・寸法 (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)JIS B 1181:2014より抜粋

仕上げ程度:中(M6未満は仕上げ程度:上)

technical21

単位:mm
ねじの呼び(d)
m1  φdw・φdk' 
並目  細目  基準寸法  許容差  基準寸法  許容差  基準寸法  許容差  約  約 
M2   -   1.6  0
-0.25
  1.2  0
-0.25
  4  0
-0.2
  4.6   3.8
M2.5   -   2   1.6   5   5.8   4.7
M3  -   2.4   1.8   5.5   6.4   5.3
(M3.5)  -   2.8   2   6   6.9   5.8
M4  -   3.2  0
-0.30
  2.4   7   8.1   6.8
M5  -   4   3.2  0
-0.3
  8   9.2   7.8
M6  -   5  0
-0.48
  3.6  0
-0.48
10  0
-0.6
11.5   9.8
(M7)  -   5.5   4.2 11  0
-0.7
12.7 10.8
M8 M8×1    6.5  0
-0.58
  5 13 15 12.5
M10 M10×1.25   8   6 17 19.6 16.5
M12 M12×1.25 10   7  0
-0.58
19   0
-0.8
21.9 18
(M14) (M14×1.5) 11  0
-0.70
  8 22 25.4 21
M16 M16×1.5  13 10 24 27.7 23
(M18) (M18×1.5) 15 11  0
-0.70
27 31.2 26
M20 M20×1.5  16 12 30 34.6 29
(M22) (M22×1.5) 18 13 32   0
-1.0
37 31
M24 M24×2 19   0
-0.84
14 36 41.6 34
(M27) (M27×2) 22 16 41 47.3 39
M30 M30×2 24 18 46 53.1 44
(M33) (M33×2)  26 20  0
-0.84
50 57.7 48
M36 M36×3  29 21 55  0
-1.2
63.5 53
(M39) (M39×3)  31  0
-1.0
23 60 69.3 57
M42   34 25 65 75 62
M45   36 27 70 80.8 67
M48   38 29 75 86.5 72
(M52)   42 31  0
-1.0
80 92.4 77
M56   45 34 85  0
-1.4
98.1 82
(M60)   48 36 90 104 87
M64   51  0
-1.2
38 95 110 92

備考 ねじの呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。

六角ナットのおすすめ商品(特殊材質、微細ねじ・精密ねじ用、盗難防止用、薄形)

材質:PTFE(四ふっ化エチレン)

・耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックで、PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。

SPT-N(PTFE製)

材質:PEEK

・物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
・樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡樹脂ねじの特性

SPE-N(PEEK製)

材質:モリブデン

・純モリブデン製。
・融点:2,623℃。耐熱性にすぐれています。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みです。 ➡クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

SHNM(モリブデン製)

微細ねじ・精密ねじ用

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでおり、
さまざまな材質・形状のラインアップがあります。
微細ねじ・精密ねじと一緒に使うステンレスや樹脂製のナットも取り揃えています。

微細ねじ・精密ねじ用

盗難防止用

市販の工具で取りつけ可能な盗難防止ナットです。
SUS304製で錆びにくく、エアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。

hexagonnut-about
エアコンの室外機の盗難防止
SHNRS(盗難防止用)

薄形

ISO 4035に準拠した薄形六角ナット
機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。

hexagonnut-about

特殊品対応

NBKでは、ねじのご注文の6割がカタログに掲載されていない特殊品です。
お客さまのご要望に合わせて多種多様なカスタマイズを行います。
ナットについても、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせはこちらから

六角ナットの関連情報はこちらから

商品紹介 安全対策・予防措置 設計者のための特殊ねじ解説 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加