公開日:2020年05月10日
鋼製が使えない環境でも強度が高いねじが欲しい【小型・軽量化】
鋼にも負けない高強度のステンレス・チタンねじがあります
高強度ステンレスは一般的なステンレス製の六角穴つきボルトに比べ約1.8倍の耐力があるため、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。高強度チタンねじの比重はステンレス鋼の約60%です。
| 品番・強度区分/ 特性 |
引張強さ (N/mm2) |
0.2%耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
|---|---|---|---|
| SNSLG |
1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70 |
700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50 |
500 | 210 | 0.6d |
| SNPTG |
705 - 945 |
690 - 835 |
12以上 |
高強度ステンレスねじ
高強度チタンねじ
推奨商品
課題・事例
小型・省スペース・軽量化
耐熱性・耐蝕性
半導体製造装置
課題解決事例集
特殊ねじ

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)