公開日:2016年08月18日
ハステロイB2相当六⾓⽳付きボルト(特殊品)
ハステロイB2とは
ハステロイはヘインズ社の登録商標であり、Ni系の耐蝕合⾦です。
JISやASTMなどさまざまな規格でも規定されており、添加される元素によってハステロイB、ハステロイCなどに分けられます。
中でもハステロイB2はMo等を添加した合⾦で耐塩酸⽤のNi-Mo系の耐蝕合⾦です。
特長
- 広範囲の濃度および温度の塩酸にすぐれた耐蝕性。
- 硫酸、リン酸、フッ化水素酸、酢酸にもすぐれた耐蝕性。
性能
化学成分
|
|
N10665 |
Al | B | C | Co | Cr | Cu | Fe | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | Ti | W | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0.02 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 |
26.0 30.0 |
残部 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | - | - | - |
機械的性質
|
N10665 |
|
|---|---|
| 引張強さ (N/mm2) | 760以上 |
| 0.2%耐⼒ (N/mm2) | 350以上 |
| 伸び (%) | 35以上 |
製作例

寸法表
| M | L | D1 | L1 | B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||
| M4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 | |||
| M5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | |||
| M6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 5 | |||
商品紹介
カスタマイズ
カスタマイズ
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
半導体製造装置
特殊ねじ


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)