更新日:2025年01月28日
SUH660とは
SUH660
SUH660はオーステナイト系の耐熱鋼です。高温環境下での強度が高く、使用温度が700°Cのガスタービンや蒸気タービンのロータ・ボルト・ブレード・シャフトなどの材料にも使用されています。高温環境下で主に使用されているA286の相当品として使用されることがあります。
特⻑
- 高温環境下で高い強度を保持します。
- 固溶化熱処理後に時効処理を施すことで、900MPa以上の引張強度を得ることができます。
性能
化学成分
|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | Co | V | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.040 以下 |
0.030 以下 |
24.00 ~27.00 |
13.50 ~16.00 |
1.00 ~1.50 |
- | - | 0.10 ~0.50 |
- | Ti:1.90~2.35 Al:0.35以下 B:0.001~0.010 |
機械的性質
SUH660 | |
---|---|
引張強さ (N/mm2) | 900以上 |
0.2%耐⼒ (N/mm2) | 590以上 |
伸び (%) | 15以上 |
※ 機械的性質は、固溶化熱処理+時効処理材のものです。
※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
商品紹介
カスタマイズ
カスタマイズ
高強度・高剛性
耐熱性・耐蝕性
特殊ねじ