公開日:2016年07月05日
チタンパラジウム六角穴付きボルト(特殊品)
チタンパラジウムとは
純チタンにパラジウムを添加した材料で、耐蝕チタンとも呼ばれています。
チタンは元々耐蝕性に優れていますが、パラジウムを添加することで
還元性の腐食環境においても安定した不動態皮膜を形成し、耐蝕性を発揮します。
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性、耐海水性。
- 王水、すきま腐食にすぐれた耐蝕性。
性能
化学成分
単位:%
| チタン12種 | N | C | H | Fe | O | AI | V | Ru | Pd | Ta | Co | Cr | Ni | S |
La+ Ce+ Pr+ Nd |
Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.03 以下 |
0.08 以下 |
0.013 以下 |
0.25 以下 |
0.20 以下 |
- | - | - |
0.12 ~ 0.25 |
- | - | - | - | - | - | 残部 |
機械的性質
| チタン12種 | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 340~510 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
| 伸び(%) | 23以上 |
※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
耐薬品性
| 薬品名 | 材質 | 耐薬品性 |
|---|---|---|
| 王水 | チタンパラジウム | A |
| ハステロイC-22 | B | |
| SUS304 | C |
侵食度 A:0.127mm/year 以下
B:0.127~1.27mm/year
C:1.27mm/year以上
※ 耐薬品性は使用条件により変更します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
製作例

寸法表
| M | L | D1 | L1 | B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2.5 | ||||
| M4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 | |||
| M5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | |||
| M6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 5 | |||
その他の形状も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。
商品紹介
カスタマイズ
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
半導体製造装置
特殊ねじ


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)