ジョーカップリング
スリーブの硬度により、伝達トルク、許容ミスアライメントが選択でき、多様な使用条件に柔軟に対応可能です。
タイトフィットは低トルクでのバックラッシュゼロ伝達を、イージーフィットはハブの組み立て・分解が容易で、幅広い用途でご活用いただけます。
NBKからのおすすめ:MJT
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:NBR | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:NBR | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ブロンズ |
| 品番 | MJB-EBL | MJB-EWH | MJB-ERD | MJB-EGR | L-S | SS-S | L-U | SS-U | L-B |
| 特長 | 高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
組み立て簡単 ダンピング性能 耐油性 |
組み立て簡単 ダンピング性能 耐油性 |
組み立て簡単 トルク1.5倍 |
組み立て簡単 トルク1.5倍 |
組み立て簡単 低速 高トルク 高温仕様 |
| 価格(税別) | 10,800円~ | 10,800円~ | 10,800円~ | 10,800円~ | 2,450円~ | 14,000円~ | 2,810円~ | 14,300円~ | 2,910円~ |
| サイズ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
| ハブ材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
| 軸締結方法 | ブッシング | ブッシング | ブッシング | ブッシング | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー |
| 外径 | φ40 ~ φ95 | φ40 ~ φ95 | φ40 ~ φ95 | φ40 ~ φ95 | φ27.3 ~ φ53.6 | φ44.5 ~ φ53.6 | φ27.3 ~ φ53.6 | φ44.5 ~ φ53.6 | φ27.3 ~ φ53.6 |
| スリーブタイプ | イージーフィット | イージーフィット | イージーフィット | イージーフィット | - | - | - | - | - |
| トルク | 4.9N・m ~ 130N・m | 10N・m ~ 265N・m | 17N・m ~ 450N・m | 21N・m ~ 560N・m | 2.1N・m ~ 13.1N・m | 8.4N・m ~ 13.1N・m | 3.2N・m ~ 19.7N・m | 12.6N・m ~ 19.7N・m | 4N・m ~ 37.3N・m |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | MJB-40-EBL MJB-55-EBL MJB-65-EBL MJB-80-EBL MJB-95-EBL | MJB-40-EWH MJB-55-EWH MJB-65-EWH MJB-80-EWH MJB-95-EWH | MJB-40-ERD MJB-55-ERD MJB-65-ERD MJB-80-ERD MJB-95-ERD | MJB-40-EGR MJB-55-EGR MJB-65-EGR MJB-80-EGR MJB-95-EGR | L050-S L070-S L075-S L090-S L095-S | SS075-S SS095-S | L050-U L070-U L075-U L090-U L095-U | SS075-U SS095-U | L050-B L070-B L075-B L090-B L095-B |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ブロンズ | フレキシブルカップリング - ジョーマックスインシアタイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックスインシアタイプ- スパイダ:ポリウレタン | ||||||
| 品番 | SS-B | LS | LSS | ||||||
| 特長 | 組み立て簡単 低速 高トルク 高温仕様 |
メンテナンス容易 ハブ移動不要 |
メンテナンス容易 ハブ移動不要 |
||||||
| 価格(税別) | 14,700円~ | 21,200円~ | 34,600円~ | ||||||
| サイズ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | ||||||
| ハブ材質 | ステンレス | スティール | ステンレス | ||||||
| 軸締結方法 | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | ||||||
| 外径 | φ44.5 ~ φ53.6 | φ53.6 | φ53.6 | ||||||
| スリーブタイプ | - | - | - | ||||||
| トルク | 21N・m ~ 37.3N・m | 38N・m | 38N・m | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SS075-B SS095-B | LS090 LS095 | LSS095 |
ジョーカップリングの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ジョーマックス®用スパイダ:ポリウレタン | ジョーマックス®用スパイダ:ブロンズ | ジョーマックス®用インシアスパイダ | ||||||
| 品番 | U-SPDR | B-SPDR | SPDRSET | ||||||
| 特長 | L-U SS-U用スパイダ |
L-B SS-B用スパイダ |
LS LSS用スパイダセット |
||||||
| 価格(税別) | 570円~ | 650円~ | 16,400円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | L050-U-SPDR L070-U-SPDR L075-U/SS075-U-SPDR L090/L095/SS095-U-SPDR | L050-B-SPDR L070-B-SPDR L075-B/SS075-B-SPDR L090/L095/SS095-B-SPDR | LS090/LS095/LSS095-SPDRSET |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Q.キーは使用できますか。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。