ディスクカップリング
バックラッシュゼロでねじり剛性が高いため、高速・高精度な位置決めが求められるサーボモータ駆動に最適です。
シングルディスクとダブルディスクがあり、ダブルディスクはより大きな偏心や偏角を許容し、幅広い用途で高精度な動力伝達を実現します。
NBKからのおすすめ:XH
課題解決事例をみる
昇降軸の速度制御を安定させたい【高剛性・高精度】
瞬時最大トルク350%へ対応したい【小型・軽量化】
ワークの加工精度を維持し、装置の振動を抑えたい【生産性向上】
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フレキシブルカップリング-ディスクタイプ | フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ | フレキシブルカップリング-ディスクタイプ | フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ | |||||
| 品番 | MDW | MDS | MHW | MHS | |||||
| 特長 | 高ねじり剛性 バックラッシュ0(ゼロ) |
高ねじり剛性 バックラッシュ0(ゼロ) |
低慣性 バックラッシュ0(ゼロ) |
低慣性 バックラッシュ0(ゼロ) |
|||||
| 価格(税別) | 4,860円~ | 4,360円~ | 7,750円~ | 6,530円~ | |||||
| サイズ | スタンダード | ショート | スタンダード | ショート | |||||
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |||||
| 軸締結方法 | クランピング | クランピング | クランピング | クランピング | |||||
| 外径 | φ19 ~ φ63 | φ19 ~ φ63 | φ32 ~ φ63 | φ32 ~ φ63 | |||||
| トルク | 0.7N・m ~ 12.5N・m | 0.7N・m ~ 12.5N・m | 2N・m ~ 10N・m | 2N・m ~ 10N・m | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | MDW-19C MDW-25C MDW-32C MDW-40C MDW-50C MDW-63C | MDS-19C MDS-25C MDS-32C MDS-40C MDS-50C MDS-63C | MHW-32C MHW-40C MHW-50C MHW-63C | MHS-32C MHS-40C MHS-50C MHS-63C |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Q.キーは使用できますか。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。