単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | H2 | 保持力 (N)*1 |
締めつけトルク (N・m) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKL-3001-A | 90 | 65.4 | 61.4 | 34 | 22 | 6 | M6 | 78 | 9 | 25.6 | 34.2 | 800 | 7 | 0.23 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPHKLを用意しています。
構造

HKL-3001-Aの材質・仕上げ
| HKL | |
|---|---|
| 本体 | A6063相当 アルマイト処理 |
| スプリング | SUP12相当 亜鉛メッキ |
| ボルト | SUS304相当 |
| レバー | ナイロン6(つや消し黒) |
| スペーサ | SUS304 |
| コンタクトセクション・ジョー | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) |
| コンタクトセクション・パッド | SUS304 |
HKL-3001-Aの特長
- マニュアルタイプ。
- レバーを締めつけてレールをクランプします。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 軽量・低コストです。
- コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

- レバーの操作方法は下記ページをご参照ください。
⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
仕様
| 制御方式 | マニュアル |
| 使用温度 | -10℃~50℃ |
| 適用レールの呼び | #15~#35 |
使用上の注意
レバーをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。レバーをゆるめすぎないようにしてください。取りつけ
| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.5 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
取りつけ図








