• 生活・文化用品

Alma

Alma

CLGMP

鋳物でつくった小さな魔女の壺 【Alma】


寸法・CAD・価格

品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
CLGMP-AL-120 2.4 5,800 6,380 カート 在庫品

材質・仕上げ

CLGMP
本体 鋳鉄
塗装(黒色)

特長

CLGMPAlma

CLGMPAlma

CLGMPAlma

CLGMPAlma

*2.5号サイズのプランターカバーとしてご使用いただけます。

CLGMPAlma

CLGMPAlma

CLGMPAlma


使用上の注意

日々のお手入れ

  • 柔らかい布や羽はたきを使用し、定期的にほこりや汚れを優しく払ってください。
  • 鋳物は衝撃に弱い素材のため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けやヒビ割れの原因になります。

汚れがひどい場合

  • 中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ってください。
    その後、洗剤が残らないよう、水に浸した布で丁寧に拭き取ってください。
    最後に、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。水分の残留は発錆の原因になります。

保管方法

  • 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となるため避けてください。
  • 高温多湿環境下での保管は発錆の原因になります。通気性の良い乾燥した場所に保管してください。
  • 寒冷地で屋外に設置した場合、本体内部に溜まった水分が凍結・膨張し、ヒビ割れや破損の原因となる恐れがあります。
    冬季は屋内に移動させてください。

ご注意

  • 本商品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
  • 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
  • アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。塗装面の剥がれや変質の原因となる恐れがあります。
  • 湿気や摩擦により、周囲のものに塗装が付着することがあります。長時間、布や紙などの上に置く場合は、こまめに置き場所を変えるか、間にビニールシートなどを挟むことをおすすめします。
  • 塗装が剥がれた箇所から発錆が生じる恐れがあります。
  • 発錆が生じた場合は、速やかに取り除いてください。放置すると腐食が進み、商品の強度が損なわれる恐れがあります。
  • 重量物のため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。お子さまの手の届かない場所で使用・保管してください。
  • 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする恐れがあります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。
  • 本商品は、インテリアや小物入れとして使用するマルチポッドです。調理器具や食器としての使用は絶対にしないでください。
  • 直火およびオーブン・電子レンジ等での加熱は行わないでください。
    耐熱塗料を使用していないため、塗料の剥がれや変色・異臭等の原因になります。
  • 花瓶として使用した場合、内部に発錆が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生活・文化用品にはこのような商品があります