寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 | L | 保持力 (N) |
質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBHS-3501-AS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3502-AS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3503-AS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3504-AS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3505-AS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4501-AS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4502-AS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4503-AS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4505-AS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5501-AS1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.2 | - |
| KBHS-6501-AS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-6503-AS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 16000 | 20.2 | - |
| KBHS-6505-AS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-3502-BS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3504-BS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3505-BS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3510-BS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4502-BS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4504-BS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4505-BS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4510-BS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5505-BS1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.5 | - |
| KBHS-5510-BS1A | 140 | 60 | max.233 | 215 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10 | - |
| KBHS-6504-BS1A | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-6505-BS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 16000 | 20.2 | - |
| KBHS-6510-BS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-3501-CS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4501-CS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5501-CS1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.2 | - |
| KBHS-6501-CS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-3502-DS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4502-DS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5502-DS1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.4 | - |
| KBHS-6502-DS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 16000 | 20.2 | - |
| KBHS-3501-ES1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-3512-ES1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4501-ES1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-4512-ES1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5501-ES1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.2 | - |
| KBHS-6501-ES1A | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-6512-ES1A | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
| KBHS-3504-FS1A | 100 | 41 | max.184 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | 7500 | 3.8 | - |
| KBHS-4504-FS1A | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | 9000 | 6.5 | - |
| KBHS-5512-FS1A | 140 | 60 | max.236 | 214 | 165 | 65 | G1/8 | M12/21.3 | 8 | 11500 | 10.5 | - |
| KBHS-6504-FS1A | 170 | 70 | max.301 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | 10000 | 20.2 | - |
取りつけ図