• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

KBHS-5501-AS1A

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

Clamping Elements for Linear Guideways

  • ブレーキ機構つき
  • 常時閉
  • 油圧タイプ

KBHS-5501-AS1Aの形状図

KBHSリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき寸法図

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 B3 G G1 L 保持力
(N)
質量
(kg)
CAD
ダウンロード
KBHS-5501-AS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.2 -

取りつけ図

KBHSリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります