単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力 (N)*1 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK-4501/1000 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.48 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。
●MKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。
構造

MK-4501/1000の材質・仕上げ
| MK | |
|---|---|
| 本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
| エアフィルタ | 真鍮 |
| コンタクトセクション | SUJ2相当 表面処理なし |
| アジャストスクリュー | SUJ2相当 表面処理なし |
| キャップ | SUS303 |
MK-4501/1000の特長
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
-
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。 - コンパクト設計。
- ISOクラス6の清浄度に対応。
-
各種試験データについては、別途資料をご参照ください。
⇒試験結果を見る
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

仕様
| 制御方式 | 空気圧・常時開 |
| 最低使用圧力 | 0.3MPa |
| 最高使用圧力 | 0.65MPa |
| レスポンスタイム | max. 0.06s |
| クランプ寿命*1 | 500万回 |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 適用レールの呼び | #12~#100 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
取りつけ
| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
取りつけ図

配管
| レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*1 (ℓ/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| #12 | M5 | 0.007 |
| #15 | M5 | 0.011 |
| #17 | M5 | 0.007 |
| #20 | M5 | 0.019 |
| #21 | M5 | 0.011 |
| #25 | M5 | 0.021 |
| #27 | M5 | 0.019 |
| #30 | M5 | 0.031 |
| #35 | M5 | 0.031 |
| #45 | M5 | 0.041 |
| #50 | M5 | 0.031 |
| #55 | M5 | 0.041 |
| #65 | M5 | 0.041 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
保持力
本カタログに記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

- MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生します。
空気圧による力Fは、ピストンに加わるとウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになります。この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生みだし、MKの大きな保持力となります。

トラブルシューティング
| 不具合 | 理由 | 考えられる原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| クランパがクランプ状態にならない/クランプ力が不足している | 動作圧力の不足 | 設定されている動作圧力がとても小さい | 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。 |
| エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、電源の故障など | エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。 | ||
| 保持力、保持トルクの不足 | レールに適したクランパを使用していない | クランパとレールの寸法公差が合っていない | NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。 |
| 取りつけ先が十分な剛性を有していない | クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。 | ||
| クランパが変形している | 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている | 技術データを確認してください。 |
一部サイズ廃止のご案内
下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。








