単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | K | H | H1 | ねじ締めつけトルク (N・m) | 保持力(N)*1 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-0900-M | 20 | 15 | 9 | 17 | 11 | 3 | M3 | 8 | - | 5.35 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
構造

HK-0900-Mの材質・仕上げ
| miniHK | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| ノブ | SUS303またはSUS304 |
| スプリング | SUS304-WPB |
| コンタクトセクション | SUS304 |
HK-0900-Mの特長
- ミニチュアリニアガイドウェイ用。
- マイナスドライバでの締めつけも可能です。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- オールステンレス製。
- コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

仕様
| 制御方式 | マニュアル |
| 使用温度 | 0℃~50℃ |
| 適用レールの呼び | #5~#25・#5W~#15W |
使用上の注意
ノブをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。ノブをゆるめすぎないようにしてください。取りつけ
| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M2 | 0.3 |
| M3 | 1.2 |
| M4 | 2.8 |
| M6 | 6 |
*1: 強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
取りつけ図

トラブルシューティング
| 不具合 | 理由 | 考えられる原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 保持力、保持トルクの不足 | レールに適したクランパを使用していない | クランパとレールの寸法公差が合っていない | NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。 |
| 取りつけ先が十分な剛性を有していない | クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。 | ||
| クランパが変形している | 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている | 技術データを確認してください。 |






