高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ
高性能ショックアブソーバ(PowerStop)とは
NBKの高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」は、特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、
この独特の構造と原理が、「長寿命・なめらかな衝撃吸収・高エネルギ吸収」を実現します。
画面左側の「選定ナビ」より、お客さまの使用環境にあった商品を簡単に選定いただけます。

写真 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | ||||||||
品番 | TPC-RS-H | ||||||||
特長 | 長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | ||||||||
エネルギ吸収特性のタイプ | - | ||||||||
価格(税別) | 2,960円~ | ||||||||
ねじの呼び | M5 ~ M8 | ||||||||
最大吸収エネルギ (J) | 2.7 ~ 290 | ||||||||
衝突速度 min.(m/s) | - | ||||||||
衝突速度 max.(m/s) | 10 | ||||||||
CADダウンロード | CAD | ||||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
品番 | TPC-RS-23-13-H TPC-RS-30-19-H TPC-RS-36-20-H TPC-RS-42-34-H TPC-RS-53-43-H TPC-RS-56-46-H TPC-RS-64-46-H TPC-RS-69-51-H TPC-RS-69-67-H TPC-RS-77-82-H TPC-RS-84-81-H |
高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパの関連商品
ショックアブソーバとは
ショックアブソーバとは、動いている装置やワークのストロークエンドでの衝撃緩和を目的とした部品です。
ショックアブソーバの主な種類としては、ゴムダンパー、スプリング、空圧式(ガス封入式)ショックアブソーバ、油圧式ショックアブソーバがあります。
この中で最もはね返りが小さいアブソーバは、オイルが微小な孔(オリフィス)を通過する際の抵抗力を利用した油圧式ショックアブソーバです。はね返りが小さいことにより、油圧式ショックアブソーバは、装置やワークの停止までに要する時間を短縮し、タクトタイム短縮(生産性向上)を実現することができます。
NBKのパワーストップについて
NBKの高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」は、装置の「ランニングコスト低減・生産性向上・装置の小型化に貢献」できる「長寿命・なめらかな衝撃吸収・コンパクト」を特長とする油圧式ショックアブソーバです。
パワーストップは、独自のオリフィス構造(スパイラルグルーブ)を備えたピストンや、高強度のシリンダ部品(ハイプレッシャチューブ)を採用し、なめらかで安全・確実なエネルギ吸収と速度制御を実現しています。
その他、詳細な内部構造とその効果についてはこちらをご覧ください。
>>ZIMMER GROUP GmbHについて
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。