単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | d | dc | s | e | W | H | sw1 (二面幅) |
sw2 (二面幅) |
ストローク タイプ |
速度タイプ | 保護機構タイプ | ヘッドタイプ | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
許容荷重 (kN) |
ロックナット 最大締めつけトルク (N・m) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHE25-15LHDD-A | M25 | 1.5 | 142 | 4 | 8 | - | 40 | - | 182 | 10 | 30 | 19 | ロング | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 230 | 400 | 120000 | 40 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.6 | 26 | 45 | 360 | 61,500 | 67,650 | CAD | カート | 非在庫品 |
●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
PHE25-15LHDD-Aの特長
- 独自の構造による高エネルギ吸収。
- なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
- 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
- パワーストップのねじ本体端面はストッパとして使用することができます。
-
許容偏角:2°
偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートPBVをご使用ください。PBV - 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
- 使用可能温度:-10℃~70℃
- バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
- H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。
- M14以上のサイズは、標準ストロークのほかにロングストロークが選択できます。
- ロングストロークは発生する抗力が小さく衝突物に作用する負荷を抑えながら、標準ストロークと同等のエネルギー吸収が可能です。
PHE25-15LHDD-Aの材質・仕上げ
| PHE | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS303相当 |
| ピストンロッド | SUS420相当 |
| ロックナット*1 | SUS303相当 |
| フェルトリング | フェルト |
| ワイパー | NBR |
| ステンレスヘッド | SUS303相当 |
| プラスティックパッド | TPC |
| ベローズカバー | TPE(青) |
*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。
商品記号
ストロークタイプを選択
| 商品記号 | ストロークタイプ |
|---|---|
| N | 標準ストローク |
| L | ロングストローク |
ベローズカバータイプは標準ストロークのみとなります。
衝突速度を選択
衝突速度に合わせて、4種類のタイプを標準化。| 商品記号 | 速度タイプ | 衝突速度*1 (m/s) |
用途例 |
|---|---|---|---|
| H | 低速用 | 0.1-1.2 | 物体の減速 |
| M | 中速用 | 0.8-2.2 | 空圧機器の制御 |
| S | 高速用 | 1.8-3.5 | 自由落下物の衝撃吸収 |
| W | 超高速用 | 3-5 | 自由落下物の衝撃吸収 |
*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
保護機構を選択




ステンレスヘッドの有無を選択



保護機構にベローズカバーを選択する場合、対応可能な組み合わせは、ステンレスヘッドつきS、またはプラスティックパッド + ステンレスヘッドつきKのいずれかとなります。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。
構造
ステンレスヘッドなし

サイズ別最大吸収エネルギの比較
標準タイプPSEを基準とし、Mタイプ(中速用)で比較しています。
サイズ別最大吸収エネルギ一覧
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M25 | M27 | M33 | M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | 1.5 | 3 | 9 | 20 | 20 | 41 | 41 | 105 | 105 | 185 | 185 |
| PHE | 4 | 10 | 18 | 32 | 32 | 75 | 75 | 210 | 210 | 360 | 360 |
|
PHE
(緊急使用時) |
5 | 13 | 25 | 38 | 38 | 125 | 125 | 330 | 330 | 650 | 650 |
Mタイプ(中速用)の値です。
関連商品
| 商品名 | 品番 | 特長 |
|---|---|---|
| ストッパスリーブ | PAH | パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。 |
| センサつきストッパスリーブ | PSH | パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。 衝突物がパワーストップに接触したことを検出できます。 |
| ボルトプレサポート | PBV | 衝突物との偏角を30°まで許容できます。 |
| 圧力チャンバーシール | PDD | パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。 |
| ロックナット | PVM | パワーストップ用ロックナット |
| 上面取りつけブラケット | PKS | パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ) |
| 上面取りつけブラケット | ABV-A | パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ) |
| 平面取りつけブラケット | PKP | パワーストップ用取りつけブラケット(平行タイプ) |
フルモデルチェンジのご案内
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内
また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。
高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト







