• 高性能ショックアブソーバ

AKM-M10-1

クーラナット

Cooler Nut

AKM-M10-1の形状図

AKMクーラナット寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
AKM-M10-1 M10 1 17 30 7 13 M10-1 M10-1 9 -

AKM-M10-1の材質・仕上げ

AKM
本体 アルミニウム合金

AKM-M10-1の特長

  • エネルギ吸収時に発生するパワーストップの熱を効果的に放出し、温度上昇を防止します。
  • 時間あたり最大吸収エネルギは約1.5倍に増加します。
  • クーラナットを装置の端面にあてることで、ロックナットの機能をもたせることができます。

取りつけ

AKMクーラナット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります