寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | H | sw1 | A | D | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | APR | ||||||||||
| ASM-M6-0.5 | M6 | 0.5 | 3.2 | 10 | - | - | - | M6-0.5 | - | 2 | - |
| ASM-M8-1 | M8 | 1 | 4 | 13 | - | - | - | M8-1 | M8-1 | 3 | - |
| ASM-M10-1 | M10 | 1 | 5 | 13 | - | - | - | M10-1 | M10-1 | 3 | - |
| ASM-M12-1 | M12 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | M12-1 | M12-1 | 5 | - |
| ASM-M14-1 | M14 | 1 | 8 | 17 | - | - | - | M14-1 | M14-1 | 10 | - |
| ASM-M14-1.5 | M14 | 1.5 | 8 | 17 | - | - | - | M14-1.5 | M14-1.5 | 10 | - |
| ASM-M20-1.5 | M20 | 1.5 | 10 | 24 | - | - | - | M20-1.5・M20-1.5L | M20-1.5 | 20 | - |
| ASM-M25-1.5 | M25 | 1.5 | 12 | 30 | - | - | - | M25-1.5・M25-1.5L | M25-1.5 | 35 | - |
| ASM-M27-3 | M27 | 3 | 12 | 32 | - | - | - | M27-3 | M27-3 | 40 | - |
| ASM-M33-1.5 | M33 | 1.5 | 10 | - | 37 | 41 | 6 | M33-1.5・M33-1.5L | M33-1.5 | 40 | - |
| ASM-M45-1.5 | M45 | 1.5 | 10 | - | 55 | 60 | 8 | M45-1.5・M45-1.5L | M45-1.5 | 100 | - |
材質・仕上げ
| ASM | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ用のロックナット。
- 標準付属品と同じスティール製ASMと耐蝕性に優れたステンレス製ASMSがあります。
使用例
通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。