• 高性能ショックアブソーバ

ASM-M14-1

ロックナット

Locknut

ASM-M14-1の形状図

ASMロックナット寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H sw1 A D B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
ASM-M14-1 M14 1 8 17 - - - M14-1 M14-1 10 -

ASM-M14-1の材質・仕上げ

ASM
本体 SUM22L相当
無電解ニッケルメッキ

ASM-M14-1の特長

  • パワーストップ用のロックナット。
  • 標準付属品と同じスティール製ASMと耐蝕性に優れたステンレス製ASMSがあります。

使用例

通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。

ASMロックナット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります