寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | D | d | T | t | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||
| PDD04-05-A | 4.2 | 7.9 | 6 | 1.8 | 1 | M4 | 0.5 | 0.5 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD05-05-A | 5.2 | 8.9 | 6.4 | 1.8 | 1 | M5 | 0.5 | 0.5 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD06-05-A | 6.2 | 9.9 | 8 | 1.8 | 1 | M6 | 0.5 | 0.5 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD08-10-A | 8.2 | 13.9 | 11 | 2.5 | 1.5 | M8 | 1 | 1 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD10-10-A | 10.2 | 16.9 | 13 | 2.5 | 1.5 | M10 | 1 | 1 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD12-10-A | 12.2 | 18.9 | 15 | 2.5 | 1.5 | M12 | 1 | 2 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD14-10-A | 14.2 | 21.9 | 17 | 3 | 2 | M14 | 1 | 2 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD14-15-A | 14.2 | 21.9 | 17 | 3 | 2 | M14 | 1.5 | 2 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD20-15-A | 20.2 | 28.9 | 24 | 3.7 | 2.5 | M20 | 1.5 | 5 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD25-15-A | 25.2 | 35.9 | 30 | 3.7 | 2.5 | M25 | 1.5 | 6 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDD33-15-A | 33.2 | 45.9 | 40 | 3.7 | 2.5 | M33 | 1.5 | 12 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| PDD | |
|---|---|
| 本体 | S50C クロメート処理 |
| シール部 | NBR |
特長
- 空圧シリンダやスイベルユニットなどの空圧機器にパワーストップを使用する場合にご利用ください。
- パワーストップのねじ締結部をシーリングし、エア漏れを防ぎます。
- PDDはロックナットPVMを使用し、ねじ締結部の両側より全面接触するように取りつけてください。