寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | B | J | P | T | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSC-01 | 50 | 30 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 87.6 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-02 | 50 | 38 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 99.9 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-03 | 50 | 43 | 12 | 18 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 108.1 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-04 | 50 | 45 | 12 | 20 | 35 | 12 | 5.5 | M5×16 | 117.7 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-05 | 50 | 40 | 16 | 20 | 35 | 16 | 6.6 | M6×20 | 159.2 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-06 | 50 | 51 | 16 | 20 | 35 | 16 | 6.6 | M6×20 | 186.7 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-07 | 65 | 57 | 16 | 24 | 45 | 16 | 9 | M8×20 | 251.7 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSC-08 | 65 | 63 | 16 | 24 | 45 | 16 | 9 | M8×20 | 272.4 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSC | |
|---|---|
| 本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- リニアガイド用ストッパ。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
使用例