寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | J | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L2 | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSCNS-01-U | 50 | 30 | 23.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×16 | 102.2 | 5,950 | 6,545 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-02-U | 50 | 38 | 31.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×16 | 116.1 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-03-U | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×16 | 124.8 | 6,390 | 7,029 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-04-U | 50 | 35 | 27.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×16 | 124.7 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-05-U | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×16 | 139.6 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-06-U | 50 | 45 | 37.5 | 12 | 20 | 35 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×16 | 143.3 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-07-U | 50 | 40 | 32.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×20 | 182.7 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-08-U | 50 | 48 | 40.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×20 | 202.4 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-09-U | 50 | 51 | 43.5 | 16 | 20 | 35 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×20 | 210.2 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-10-U | 65 | 57 | 49.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×20 | 276 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCNS-11-U | 65 | 63 | 55.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×20 | 291.4 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSCNS-U | ||
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタンつきストッパボルト NSBUH |
ウレタン NSBUH-U |
ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| ストッパボルト | S45C 無電解ニッケルメッキ |
|
| ロックナット | SUS304 | |
特長
- ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。