寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | J | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSCUS-01 | 50 | 30 | 22.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 89.2 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-02 | 50 | 38 | 30.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 103.1 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-03 | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 111.4 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-04 | 50 | 45 | 35 | 12 | 20 | 35 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×16 | 124.2 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-05 | 50 | 40 | 30 | 16 | 20 | 35 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×20 | 164.6 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-06 | 50 | 51 | 41 | 16 | 20 | 35 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×20 | 192.3 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-07 | 65 | 57 | 44.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×20 | 260 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSCUS-08 | 65 | 63 | 50.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×20 | 278.9 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSCUS | ||
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例