寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | B | E | F | P | T | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSD-01 | 32 | 30 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | 5.5 | M5×12 | 126.5 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-02 | 32 | 38 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | 5.5 | M5×12 | 150.6 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-03 | 32 | 45 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | 5.5 | M5×12 | 171.9 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-04 | 32 | 35 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | 5.5 | M5×12 | 141.7 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-05 | 32 | 40 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | 6.6 | M6×12 | 177.3 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-06 | 32 | 50 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | 6.6 | M6×12 | 209.8 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-07 | 38 | 57 | 28 | 16 | 16 | 20 | 38 | 9 | M8×16 | 368.9 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSD-08 | 45 | 63 | 31 | 16 | 16 | 25 | 45 | 9 | M8×16 | 511.9 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSD | |
|---|---|
| 本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- リニアガイド用ストッパ。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
使用例
NLSCを使用した例