寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSDNS-01 | 32 | 30 | 23.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×12 | 124.2 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-02 | 32 | 38 | 31.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×12 | 148.9 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-03 | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×12 | 165.4 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-04 | 32 | 35 | 27.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×12 | 137.9 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-05 | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×12 | 160.3 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-06 | 32 | 45 | 37.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | M5×12 | 170.1 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-07 | 32 | 40 | 32.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×12 | 173.6 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-08 | 32 | 50 | 40.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×12 | 201.7 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-09 | 32 | 50 | 43.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×12 | 202.4 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-10 | 38 | 57 | 49.5 | 28 | 16 | 16 | 20 | 38 | M8 | 1.0 | 9 | M8×16 | 366.5 | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-11 | 45 | 63 | 55.5 | 31 | 16 | 16 | 25 | 45 | M8 | 1.0 | 9 | M8×16 | 509.6 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSDNS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
用途
テーブルの位置調整テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例
NLSCNSを使用した例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。