寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | P | P1 | e | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | Lc | 六角穴付きボルト | ノックピン (ノックピン径公差 m6) |
質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSDNS-01-N | 32 | 30 | 23.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 124.5 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-02-N | 32 | 38 | 31.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 147.5 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-03-N | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M6 | 0.75 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 166.3 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-04-N | 32 | 35 | 27.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 137.8 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-05-N | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 162.3 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-06-N | 32 | 45 | 37.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 6 | 25 | M8 | 1.0 | 5.5 | 4 | 6 | M5×12 | φ4×10 | 167.8 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-07-N | 32 | 40 | 32.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 18 | 6 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | 4 | 6 | M6×12 | φ4×10 | 172.1 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-08-N | 32 | 50 | 40.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 18 | 6 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | 4 | 6 | M6×12 | φ4×10 | 202.2 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-09-N | 32 | 50 | 43.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 18 | 6 | 32 | M8 | 1.0 | 6.6 | 4 | 6 | M6×12 | φ4×10 | 200.7 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-10-N | 38 | 57 | 49.5 | 28 | 16 | 16 | 20 | 20 | 8 | 38 | M8 | 1.0 | 9 | 5 | 8 | M8×16 | φ5×12 | 366.8 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDNS-11-N | 45 | 63 | 55.5 | 31 | 16 | 16 | 25 | 25 | 8 | 45 | M8 | 1.0 | 9 | 5 | 8 | M8×16 | φ5×12 | 510.4 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSDNS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
| ノックピン | SUS303 |
特長
- ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
- ノックピンにより本体の位置決めが容易です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
用途
テーブルの位置調整テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例
NLSCNSを使用した例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。