寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | S1 | S2 | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L2 | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSENS-01-U | 50 | 30 | 23.5 | 16 | 11 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×35 | 136.8 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-02-U | 50 | 38 | 31.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×40 | 169 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-03-U | 50 | 43 | 35.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M6 | 0.75 | 5.5 | 58 | 43 | M5×45 | 189.2 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-04-U | 50 | 35 | 27.5 | 21 | 12 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×40 | 161.6 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-05-U | 50 | 43 | 35.5 | 21 | 17 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×45 | 189.3 | 6,390 | 7,029 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-06-U | 50 | 45 | 37.5 | 21 | 19 | 32 | 12 | M8 | 1.0 | 5.5 | 68 | 53 | M5×50 | 194.9 | 6,390 | 7,029 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-07-U | 50 | 40 | 32.5 | 24 | 16 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×45 | 220.8 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-08-U | 50 | 50 | 40.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×55 | 259.8 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-09-U | 50 | 50 | 43.5 | 24 | 23 | 36 | 16 | M8 | 1.0 | 6.6 | 68 | 53 | M6×55 | 260.4 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-10-U | 65 | 57 | 49.5 | 29 | 27 | 45 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×60 | 375 | 8,290 | 9,119 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSENS-11-U | 75 | 65 | 55.5 | 35 | 30 | 55 | 16 | M8 | 1.0 | 9 | 68 | 53 | M8×70 | 485.6 | 9,170 | 10,087 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSENS-U | ||
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタンつきストッパボルト NSBUH |
ウレタン NSBUH-U |
ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| ストッパボルト | S45C 無電解ニッケルメッキ |
|
| ロックナット | SUS304 | |
特長
- ウレタンつきストッパボルトNSBUHを組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。