寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | S1 | S2 | P | T | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSES-01 | 50 | 30 | 16 | 11 | 32 | 12 | 5.5 | M5×35 | 122 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-02 | 50 | 38 | 16 | 16 | 32 | 12 | 5.5 | M5×40 | 149 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-03 | 50 | 43 | 16 | 16 | 32 | 12 | 5.5 | M5×45 | 172.6 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-04 | 50 | 35 | 21 | 12 | 32 | 12 | 5.5 | M5×40 | 137.8 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-05 | 50 | 43 | 21 | 17 | 32 | 12 | 5.5 | M5×45 | 163.5 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-06 | 50 | 45 | 21 | 19 | 32 | 12 | 5.5 | M5×50 | 169.7 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-07 | 50 | 40 | 24 | 16 | 36 | 16 | 6.6 | M6×45 | 196.3 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-08 | 50 | 50 | 24 | 23 | 36 | 16 | 6.6 | M6×55 | 235.8 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-09 | 65 | 57 | 29 | 27 | 45 | 16 | 9 | M8×60 | 348.9 | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSES-10 | 75 | 65 | 35 | 30 | 55 | 16 | 9 | M8×70 | 463.5 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSES | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- 門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
使用例