寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | S1 | S2 | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSEUS-01 | 50 | 30 | 22.5 | 16 | 11 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×35 | 124 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-02 | 50 | 38 | 30.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×40 | 153.6 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-03 | 50 | 43 | 35.5 | 16 | 16 | 32 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×45 | 176.2 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-04 | 50 | 35 | 25 | 21 | 12 | 32 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×40 | 144.2 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-05 | 50 | 45 | 35 | 21 | 19 | 32 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×50 | 176.7 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-06 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 36 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×45 | 202.6 | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-07 | 50 | 50 | 40 | 24 | 23 | 36 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×55 | 241.7 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-08 | 65 | 57 | 44.5 | 29 | 27 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×60 | 356.5 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSEUS-09 | 75 | 65 | 52.5 | 35 | 30 | 55 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×70 | 473.9 | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSEUS | ||
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例