寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | G | C | S | P | T | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSPNS-01 | 12 | 20 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 12 | 32 | M6 | 0.75 | 4.5 | M4×12 | 31.1 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPNS-02 | 14 | 23 | 17 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | M6 | 0.75 | 5.5 | M5×12 | 47.7 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPNS-03 | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | M8 | 1.0 | 6.6 | M6×12 | 77.5 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSPNS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることで微調整が容易です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
用途
テーブルの位置調整テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。