寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | G | C | S | P | T | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSPUS-01 | 14 | 23 | 15.5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | 5.5 | M5×12 | 54.3 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPUS-02 | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | 6.6 | M6×12 | 86.8 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSPUS | ||
|---|---|---|
| 本体 | SCS13 | |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | |
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例