• 生活・文化用品

リアル富士

Real Mt.Fuji

CLGMT

寸法・CAD・価格

品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
CLGMT-RF-150 2.4 5,800 6,380 カート 在庫品

材質・仕上げ

CLGMT
本体 鋳鉄
塗装(黒色)

特長

  • 国土地理院の3Dデータを使用し、富士山をリアルに再現。

CLGMTリアル富士

CLGMTリアル富士

CLGMTリアル富士

CLGMTリアル富士


使用上の注意

日々のお手入れ

  • ほこりや汚れを落とす: 柔らかい布や羽はたきで、定期的にほこりを優しく払ってください。
  • 固いものとの接触を避ける: 鋳物は衝撃に弱いため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けたり、ヒビが入ったりする恐れがあります。

汚れがひどい場合

  • 水洗い
    中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ります。
    その後、洗剤が残らないように、水に浸した布で丁寧に拭き取ってください。
    最後に、乾いた布で水気をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてください。水滴が残るとサビの原因になります。

保管方法

  • 直射日光を避ける: 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となりますので避けてください。
  • 湿気を避ける: 湿度の高い場所はサビの発生につながります。風通しの良い、乾燥した場所に保管してください。
  • 冬場の注意点: 寒冷地では、屋外に置くと、内部に溜まった水分が凍結して膨張し、ヒビ割れや破損の原因になることがあります。
    冬の間は屋内に移動させることをお勧めします。

ご注意

  • 本製品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
  • 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
  • 色移りについて:塗装面が剥がれたり、溶け出したりする場合があります。 アルコール、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
  • 湿気や摩擦により、他のものに色が付着することがあります。長時間、布や紙などの上に置く場合は、こまめに置く場所を変えるか、間にビニールシートなどを挟むことをお勧めします。
  • 塗装剥がれとサビについて:塗装は鋳物をサビから守る役割も果たしています。何らかの衝撃で塗装が剥がれると、そこからサビが発生しやすくなります。
  • サビが発生した場合は、すぐに取り除いてください。サビを放置すると、腐食が進み、製品の強度が損なわれる可能性があります。
  • 小さなお子さまへの注意:本製品は大変重いため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。
    お子さまの手の届かない場所に設置・保管してください。
  • 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする危険があります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生活・文化用品にはこのような商品があります