| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLGMT-RF-150 | 2.4 | 5,800 | 6,380 | カート | 在庫品 |
CLGMT-RF-150の材質・仕上げ
| CLGMT | |
|---|---|
| 本体 | 鋳鉄 塗装(黒色) |
CLGMT-RF-150の特長
- 国土地理院の3Dデータを使用し、富士山をリアルに再現。




使用上の注意
日々のお手入れ
- ほこりや汚れを落とす: 柔らかい布や羽はたきで、定期的にほこりを優しく払ってください。
- 固いものとの接触を避ける: 鋳物は衝撃に弱いため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けたり、ヒビが入ったりする恐れがあります。
汚れがひどい場合
- 水洗い
中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ります。
その後、洗剤が残らないように、水に浸した布で丁寧に拭き取ってください。
最後に、乾いた布で水気をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてください。水滴が残るとサビの原因になります。
保管方法
- 直射日光を避ける: 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となりますので避けてください。
- 湿気を避ける: 湿度の高い場所はサビの発生につながります。風通しの良い、乾燥した場所に保管してください。
-
冬場の注意点: 寒冷地では、屋外に置くと、内部に溜まった水分が凍結して膨張し、ヒビ割れや破損の原因になることがあります。
冬の間は屋内に移動させることをお勧めします。
ご注意
- 本製品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
- 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
- 色移りについて:塗装面が剥がれたり、溶け出したりする場合があります。 アルコール、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 湿気や摩擦により、他のものに色が付着することがあります。長時間、布や紙などの上に置く場合は、こまめに置く場所を変えるか、間にビニールシートなどを挟むことをお勧めします。
- 塗装剥がれとサビについて:塗装は鋳物をサビから守る役割も果たしています。何らかの衝撃で塗装が剥がれると、そこからサビが発生しやすくなります。
- サビが発生した場合は、すぐに取り除いてください。サビを放置すると、腐食が進み、製品の強度が損なわれる可能性があります。
-
小さなお子さまへの注意:本製品は大変重いため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。
お子さまの手の届かない場所に設置・保管してください。 - 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする危険があります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。


