• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOM-45-14-20

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 高ねじり剛性
  • 高トルク

MOM-45-14-20の形状図

MOMフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

単位 : mm

品番 A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOM-45-14-20 45 15 45.2 24.3 7.5 M5 4 8,430 9,273 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
キー溝追加工
最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最大許容偏心
(mm)*3
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOM-45-14-20 25 22 66 132 2000 1.2×10-4 16000 1 2 364

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。
*3: 許容偏心は負荷トルクと回転数によって変化します。

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」炭素鋼製カップリングをご参照ください。

構造

セットスクリュータイプ

MOM MOM

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOM-C MOM-C

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

セットスクリュー+キータイプ

MOM-K MOM-K

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピング+キータイプ

MOM-CK MOM-CK

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


MOM-45-14-20の材質・仕上げ

MOM
ハブ S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)*1
スペーサ FCD400
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリース リチウム石けんグリース
ニッペコDXL-No.1 ㈱ニッペコ製

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


MOM-45-14-20の特長

  • 適用モータ
MOM
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ●:使用可

  • 特性
MOM
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • スペーサにFCD400を採用。低速・高トルク仕様に最適です。
  • ハブとスペーサの間に高性能グリースを塗布し、焼きつき防止をはかっています。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • スペーサに設けた突起(樹脂ピン)が偏角を無理なく許容します。
  • グリースホールに溜まったグリースが運転中に徐々に染み出すことにより長期間潤滑性能を維持します。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


用途

攪拌機/ポンプ/小型動力プレス/粉砕機

使用上の注意

ハブとスペーサの焼きつきを防止するため、定期的にグリースを塗布してください。

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

選定例

選定条件が軸径φ6、負荷トルク4N・mのとき、選定サイズはMOM-17です。

常用トルクの比較

MOMフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

静的ねじりばね定数の比較

MOMフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。MOMはスペーサに樹脂ピンを挿入して突起を設けました。


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MOMは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。
ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション


許容偏心

MOMは負荷トルクと回転数によって許容偏心が変化します。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション

負荷トルクが25N・m、回転数が1000min-1のとき、MOM-55の許容偏心は0.5mmです。

MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK_Tテクニカル・インフォメーション


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOM-45にはこのような商品があります

MOMにはこのような商品があります