• カップリング
  • オルダムタイプ

MOT-75-SPCR

MOT用スペーサ

Spacer for MOT

MOT-75-SPCRの形状図

MOT-SPCRMOT用スペーサ 寸法図

単位 : mm

品番 A 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOT-75-SPCR 75 110 4,390 4,829 CAD カート 在庫品

MOT-75-SPCRの材質・仕上げ

MOT-SPCR
本体 ポリアセタール

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOT-SPCRにはこのような商品があります

オルダムタイプにはこのような商品があります