• ロボットスタンド

ロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

Robot Stand for FANUC Robot

RSA-FA

特長

  • ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
  • 可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。
  • ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。

* 適用ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。

  • ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
  • 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応


選定表

下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名
FANUC ROBOT*1
ロボットスタンド品番 高さ*2(mm) ロボット据えつけ面の仕様
CRX-5iA RSA-FA-180-400-A
RSA-FA-180-500-A
RSA-FA-180-600-A
RSA-FA-180-700-A
585
685
785
885
図1
LR Mate 200iD/4S
LR Mate 200iD/4SC
LR Mate 200iD/4SH
ER-4iA
LR Mate 4-6D
LR Mate 4-6D Entry
RSA-FA-180-400-B
RSA-FA-180-500-B
RSA-FA-180-600-B
RSA-FA-180-700-B
585
685
785
885
図2
LR Mate 200iD
LR Mate 200iD/7H
LR Mate 200iD/7L
LR Mate 200iD/14L
ARC Mate 50iD
ARC Mate 50iD/7L
LR Mate7-7D
LR Mate7-7D-5X
LR Mate7-9D
LR Mate14-9D
RSA-FA-224-300-A
RSA-FA-224-400-A
RSA-FA-224-500-A
RSA-FA-224-600-A
630
730
830
930
図3
CRX-10iA
CRX-10iA/L
CRX-20iA/L
RSA-FA-224-300-B
RSA-FA-224-400-B
RSA-FA-224-500-B
RSA-FA-224-600-B
545
645
745
845
図4
LR-10iA
LR Mate 10iA
RSA-FA-224-300-C
RSA-FA-224-400-C
RSA-FA-224-500-C
RSA-FA-224-600-C
700
800
900
1000
図5
SR-3iA RSA-FA-224-300-D
RSA-FA-224-400-D
RSA-FA-224-500-D
RSA-FA-224-600-D
- 図6
SR-6iA RSA-FA-224-300-E
RSA-FA-224-400-E
RSA-FA-224-500-E
RSA-FA-224-600-E
- 図7
M-10iA/7L
M-10iA/8L
M-10iA/10M
M-10iA/10MS
M-10iA/12
M-10iA/12S
ARC Mate 100iC/7L
ARC Mate 100iC/8L
ARC Mate 100iC/12
ARC Mate 100iC/12S
RSA-FA-330-350-A
RSA-FA-330-450-A
RSA-FA-330-550-A
800
900
1000
図8
CR-4iA
CR-7iA
CR-7iA/L
CR-14iA/L
RSA-FA-330-350-B
RSA-FA-330-450-B
RSA-FA-330-550-B
807
907
1007
図9
CRX-25iA
CRX-30iA
RSA-FA-330-350-C
RSA-FA-330-450-C
RSA-FA-330-550-C
720
820
920
図10
SR-12iA
SR-20iA
RSA-FA-330-350-D
RSA-FA-330-450-D
RSA-FA-330-550-D
- 図11

*1: FANUC ROBOTはファナック株式会社の登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-FAにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
底面分線盤タイプには対応していません。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

*3: ロボットを据えつけたとき、ロボット第1軸の旋回軸中心とロボットスタンドの中心が正面側へ15mmオフセットします。
図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。


形状図

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応寸法図

*1: 据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B H D d P T1 T2 P1 P2 P3 P4 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSA-FA-180-400-A 180 400 60 10 150 19 18 60 80 120 60 18.2 63,800 70,180 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-500-A 180 500 60 10 150 19 18 60 80 120 110 22.2 72,500 79,750 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-600-A 180 600 60 10 150 19 18 60 80 120 160 25.6 78,300 86,130 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-700-A 180 700 60 10 150 19 18 60 80 120 210 27.9 80,300 88,330 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-400-B 180 400 60 10 150 19 18 60 80 120 60 18.2 63,800 70,180 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-500-B 180 500 60 10 150 19 18 60 80 120 110 22.2 72,500 79,750 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-600-B 180 600 60 10 150 19 18 60 80 120 160 25.6 78,300 86,130 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-180-700-B 180 700 60 10 150 19 18 60 80 120 210 27.9 80,300 88,330 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-300-A 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.1 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-400-A 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.2 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-500-A 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.3 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-600-A 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.4 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-300-B 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-400-B 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-500-B 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.2 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-600-B 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-300-C 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-400-C 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-500-C 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.2 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-600-C 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-300-D 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.4 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-400-D 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.5 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-500-D 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.6 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-600-D 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.7 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-300-E 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.3 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-400-E 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.3 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-500-E 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.4 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-224-600-E 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.5 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-350-A 330 350 150 22 265 32 40 120 80 150 20 60.1 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-450-A 330 450 150 22 265 32 40 120 80 150 70 68.3 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-550-A 330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 76.4 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-350-B 330 350 150 22 265 32 40 120 80 150 20 60.5 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-450-B 330 450 150 22 265 32 40 120 80 150 70 68.4 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-550-B 330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 76.8 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-350-C 330 350 150 22 265 32 40 120 80 150 20 60.2 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-450-C 330 450 150 22 265 32 40 120 80 150 70 68.4 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-550-C 330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 76.5 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-350-D 330 350 150 22 265 32 40 120 80 150 20 60.9 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-450-D 330 450 150 22 265 32 40 120 80 150 70 68.8 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-FA-330-550-D 330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 76.4 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷

実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応


材質・仕上げ

RSA-FA
本体 FC250
塗装(青色)

使用上の注意

  • ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応

  • ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
  • ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
  • NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応


関連商品

RSA-FAと組み合わせて、より高さを持たせたロボットの設置を可能とする鋳鉄製架台RSABがあります。RSAB

RSA-FAロボットスタンド - ファナック製ロボット対応


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロボットスタンドにはこのような商品があります

グリッパ・ロボットスタンドにはこのような商品があります