• ロボットスタンド

ロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

Robot Stand for MELFA Robot

RSA-ME

特長

  • ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
  • ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。
  • 可搬重量3kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。
  • ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。

* 適用ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。

  • ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
  • 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応


選定表

下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名
MELFA*1
ロボットスタンド品番 高さ*2(mm) ロボット据えつけ面の仕様
RV-2FR
RV-2FRL
RSA-ME-180-400-A
RSA-ME-180-500-A
RSA-ME-180-600-A
RSA-ME-180-700-A
695
795
895
995
図1
RV-4F
RV-4FL
RV-4FJL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-4FRJL
RSA-ME-224-300-A
RSA-ME-224-400-A
RSA-ME-224-500-A
RSA-ME-224-600-A
647
747
847
947
図2
RV-5AS RSA-ME-224-300-B
RSA-ME-224-400-B
RSA-ME-224-500-B
RSA-ME-224-600-B
551
651
751
851
図3
RV-8CRL RSA-ME-224-300-C
RSA-ME-224-400-C
RSA-ME-224-500-C
RSA-ME-224-600-C
687
787
887
987
図4
RH-3FRH
RH-6FRH
RSA-ME-224-300-D
RSA-ME-224-400-D
RSA-ME-224-500-D
RSA-ME-224-600-D
- 図5
RV-7F
RV-7FL
RV-7FR
RV-7FRL
RSA-ME-330-350-A
RSA-ME-330-450-A
RSA-ME-330-550-A
747
847
947
図6
RV-7FLL
RV-7FRLL
RV-13F
RV-13FL
RV-13FR
RV-13FRL
RV-20F
RV-20FR
RSA-ME-330-350-B
RSA-ME-330-450-B
RSA-ME-330-550-B
797
897
997
図7
RH-12FRH
RH-20FRH
RSA-ME-330-350-C
RSA-ME-330-450-C
RSA-ME-330-550-C
- 図8

*1: MELFAは三菱電機株式会社の登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-MEにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。


形状図

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応寸法図

*1: 据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B H D d P T1 T2 P1 P2 P3 P4 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSA-ME-180-400-A 180 397 60 12 150 16 18 60 80 120 60 17.9 63,800 70,180 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-180-500-A 180 497 60 12 150 16 18 60 80 120 110 21.6 72,500 79,750 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-180-600-A 180 597 60 12 150 16 18 60 80 120 160 25.0 78,300 86,130 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-180-700-A 180 697 60 12 150 16 18 60 80 120 210 27.6 80,300 88,330 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-300-A 224 297 80 12 180 20 20 60 80 120 10 20.1 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-400-A 224 397 80 12 180 20 20 60 80 120 60 24.2 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-500-A 224 497 80 12 180 20 20 60 80 120 110 28.3 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-600-A 224 597 80 12 180 20 20 60 80 120 160 32.4 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-300-B 224 297 80 12 180 20 20 60 80 120 10 20.2 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-400-B 224 397 80 12 180 20 20 60 80 120 60 24.3 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-500-B 224 497 80 12 180 20 20 60 80 120 110 28.4 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-600-B 224 597 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-300-C 224 297 80 12 180 20 20 60 80 120 10 20.3 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-400-C 224 397 80 12 180 20 20 60 80 120 60 24.4 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-500-C 224 497 80 12 180 20 20 60 80 120 110 28.5 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-600-C 224 597 80 12 180 20 20 60 80 120 160 32.6 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-300-D 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.3 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-400-D 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.4 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-500-D 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.5 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-224-600-D 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.6 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-350-A 330 347 150 22 265 32 40 120 80 150 20 58.8 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-450-A 330 447 150 22 265 32 40 120 80 150 70 67.0 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-550-A 330 547 150 22 265 32 40 120 80 150 120 75.3 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-350-B 330 347 150 22 265 32 40 120 80 150 20 58.6 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-450-B 330 447 150 22 265 32 40 120 80 150 70 66.4 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-550-B 330 547 150 22 265 32 40 120 80 150 120 74.5 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-350-C 330 347 150 22 265 32 40 120 80 150 20 58.7 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-450-C 330 447 150 22 265 32 40 120 80 150 70 66.9 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-ME-330-550-C 330 547 150 22 265 32 40 120 80 150 120 75.2 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷

実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応


材質・仕上げ

RSA-ME
本体 FC250
塗装(青色)

使用上の注意

  • ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応

  • ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
  • ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
  • NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。

RSA-MEロボットスタンド - 三菱電機製ロボット対応


関連商品

RSA-MEと組み合わせて、より高さを持たせたロボットの設置を可能とする鋳鉄製架台RSABがあります。RSAB

RSA-ME


仕様変更のご案内

ロボットスタンドの一部品番につきまして、仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251111_RSA/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロボットスタンドにはこのような商品があります

グリッパ・ロボットスタンドにはこのような商品があります