RSA-ME-180-400-Aの特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
- ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。
- 可搬重量3kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。
- ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
* 適用ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
- ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
| ロボット機種名 MELFA*1 |
ロボットスタンド品番 | 高さ*2(mm) | ロボット据えつけ面の仕様 |
|---|---|---|---|
| RV-2FR RV-2FRL |
RSA-ME-180-400-A RSA-ME-180-500-A RSA-ME-180-600-A RSA-ME-180-700-A |
695 795 895 995 |
図1 |
| RV-4F RV-4FL RV-4FJL RV-4FR RV-4FRL RV-4FRJL |
RSA-ME-224-300-A RSA-ME-224-400-A RSA-ME-224-500-A RSA-ME-224-600-A |
647 747 847 947 |
図2 |
| RV-5AS | RSA-ME-224-300-B RSA-ME-224-400-B RSA-ME-224-500-B RSA-ME-224-600-B |
551 651 751 851 |
図3 |
| RV-8CRL | RSA-ME-224-300-C RSA-ME-224-400-C RSA-ME-224-500-C RSA-ME-224-600-C |
687 787 887 987 |
図4 |
| RH-3FRH RH-6FRH |
RSA-ME-224-300-D RSA-ME-224-400-D RSA-ME-224-500-D RSA-ME-224-600-D |
- | 図5 |
| RV-7F RV-7FL RV-7FR RV-7FRL |
RSA-ME-330-350-A RSA-ME-330-450-A RSA-ME-330-550-A |
747 847 947 |
図6 |
| RV-7FLL RV-7FRLL RV-13F RV-13FL RV-13FR RV-13FRL RV-20F RV-20FR |
RSA-ME-330-350-B RSA-ME-330-450-B RSA-ME-330-550-B |
797 897 997 |
図7 |
| RH-12FRH RH-20FRH |
RSA-ME-330-350-C RSA-ME-330-450-C RSA-ME-330-550-C |
- | 図8 |
*1: MELFAは三菱電機株式会社の登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-MEにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。
単位 : mm
| 品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-ME-180-400-A | 180 | 397 | 60 | 12 | 150 | 16 | 18 | 60 | 80 | 120 | 60 | 17.9 | 63,800 | 70,180 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造

RSA-ME-180-400-Aの材質・仕上げ
| RSA-ME | |
|---|---|
| 本体 | FC250 塗装(青色) |
仕様変更のご案内
ロボットスタンドの一部品番につきまして、仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251111_RSA/
をご確認ください。







